Частые вопросы (FAQ)

Наши ответы на ключевые вопросы

Мы отвечаем на часто задаваемые вопросы о наших изделиях и услугах для безопасной автоматизации.

На следующих страницах мы ответим на ряд вопросов, которые нам часто задают, в простой и профессиональной манере. Ответы, касающиеся наших изделий и систем, можно найти в разделе «Изделия и решения», а ответы на вопросы о нормативно-правовой базе смотрите в разделе «Законы и стандарты».

Воспользуйтесь экспертными знаниями наших специалистов, задав им ваш конкретный вопрос.

Ваш вопрос

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Турция: +90 216 5775552
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?