Original Page

PSEN Y junction M12-M12/M12

Product ID: 540328
GTIN: 4046548057478
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый, для подключения PSENcode ...  More

Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12 (X1, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый, для подключения PSENcode и PSENslock.

Approval CE  
UKCA  
 
Удельное сопр. в контакте K1 >= 1E+16 Ом*см  
Rated current 2  
Typ. conductor resistance K1 78 Ohm/km  
Тип защиты, корпус IP67  
Ambient temperature -25  
80  
Pollution degree clear.&creep. 3  
Кодирование разъема M12 3 С кодировкой A  
Материал резьбового кольцевого GD-Zn, Ni  
Материал изоляции кабеля 1 TPU / TPE-U  
Сечение кабеля K1 по AWG 24  
Тип разъема 2 8-контактный штекерный разъем  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Материал кабеля K1 Cu  
Тип кабеля K1 Li9Y11Y  
Тип разъема 3 8-контактный гнездовой разъем  
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Скручивание K1 8 жил, круглый наполнитель  
Материал штекеров CuZn  
Количество жил 8  
Matl threaded ring conn 2 GD-Zn, Ni  
Material threaded ring conn 3 GD-Zn, Ni  
Housing material connector 3 PA  
Contact surfaces material 1 Ni, Au gal.  
Contact surfaces material 2 Ni, Au gal.  
Contact surfaces material 3 Ni, Au gal.  
Seal material FPM  
Material of sockets CuZn  
Insulation material cable K1 PP (9Y)  
Length cable 0.25  
Colour cable insulation 1 Signal yellow RAL1003  
Housing colour Black  
Bend radius (when laying) K1 6 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.2  
6.2  
Conductor cross section 0.25  
0.25  
Shielding K1 no  
Approvals for cable K1 UL AWM-Style 20549  
Approvals for connector 1 UL 94  
Approvals for connector 2 UL 94  
Approvals for connector 3 UL 94  
Housing material TPU, UL94  
Net weight 45  
Gross weight 50  
 
RoHS directive 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS conformity yes  
RoHS exceptions yes  
RoHS except.s acc. to direct. 6c  
REACh compliance contains min. 1 SVHC-substance  
REACh included substances Lead  
%-part of the pollutant > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
SCIP entry available yes  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548057478  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantity per packaging unit 1  
 

English


Application Note Content

PMCtendo DD4, PMCtendo AC_Zubehoer, PMI v326, PMI 5, PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PSS 3047-3, PSS 3075-3, PSS BMP, PSS PS24, PSS CPU3, PSS DI2O Z, PSS DI2O T, PSS SB TRA, PMI-PRO, PCOM sec br2, PSSu H SB DP, PSSu H SB DN, PSSu H SB CAN, PSSu H F PN, PSSu H DP, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F PS, PSSu E F PS1, PSSu E PD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E F DI OZ 2, PSSu E S 4DI, PSSu E S 4DO 0.5, PSSu E S RS232, PSSu BP, PSSu BS, PSSuniversal_Zubehoer, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 ES 8DID, PSS u2 ES 8DOD 0.5A, PSS u2 ES 4IOL, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, Terminal Block PSS u2 T, SN Cable 4w, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PIT es Set, PIT es Set/1, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN bracket, PSEN cs1.1p, PSEN 3b3/b4/b5, PSEN cs2.1p, Spring Term. SDD ES, SDD ES PROFINET, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN me1, PSEN me2, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sg1c, PSEN sg2c, PSENvip, PIT si2.1, PSEN op Reflector, PSEN op4S, PSEN op 4F-s/1, PSEN op3.3, PSEN op67-69K/1, PSEN opII4H-s, PSEN opII muting box, PSEN opII muting arm, PSEN opII muting arm brack.kit, PSEN sc L, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN me5, PSEN b5, PSEN ml door handle, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s9, PNOZsigma_Zubehoer, Spring term. PNOZ m B1, PNOZ s30, PNOZ mm0p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m3p, PNOZ mo1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code, PDP67 Connector cs, PNOZ po3.3p, PNOZ ms2p, PNOZ e7p, PNOZ pe2p, PNOZmulti USB Memory, PMCprimo 16+, PMCprimo Drive1, PMCprimo Drive2_Zubehoer, PMCprimo Drive2, PMCtendo DD5.03/230V, PMCtendo DD5.06/230V, PMCtendo DD5.10/230V, PMCtendo DD5.01/480V, PMCtendo DD5.03/480V, PMCtendo DD5.06/480V, PMCprimo Drive3, PMCtendo AC3, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.48/480V Base, IndustrialPI 4, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p, Cable M12-M12 5p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable M12 5p, PDP67 Zubehör, Cable FC M12 s 5p, PIT gb (1002400)

1.0 MB
28.05.2026

Self Declaration (CQC) CCC_Declaration-of-exemption

PSS Conv USB/RS232, PSS SB BUSCABLE0, PSS SB BUSCABLE0 MOVE, PNOZ X_Zubehoer, SN CAB RJ45 RJ45, PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSS67/PDP67 M12 5p, M12 4p PG 9, M12 5p sh PG 11, Caps for IP67, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12 8p, PSS67/PDP67 Cable M12 5p, PIT es Set/1, PIT es Set10u-5c PCB, PIT es/1, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN bracket, PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN spacer, PSEN reverse spacer, PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN/PDP67 M12 8p, PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 caps, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN me1, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml (actuator), PSEN sl-0.5p, PSEN sl-0.5n, PSEN sl restart interlock, PSEN sl-0.5p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-0.5p 5.1/6.1/6.2, PSEN sl-1.0p 1.1, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sl-1.0n, PSEN sl-1.0p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-1.0p 5.1/6.1/6.2, PSEN sg1c, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN sg2c, PSEN se SU, PSEN se SU AM3 65, PSENvip, PSEN Cable M12 4p Mini IO, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op Cable M12 4p sh, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable 8 core sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN op Cable M12 5p, PSEN op Cable M12 8p sh, PSEN op Reflector, PSEN op Bracket, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4H-s, PSEN op4H-sl, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op bracket turnable (kit), PSEN op4B/1, PSEN op2B/1, PSEN op4B-L/1, PSEN op4B-T/1, PSEN op muting bracket kit, PSEN op Mirror /1, PSEN op Mirror /2, PSEN op Mirror /3, PSEN op Mirror /4, PSEN op Mirror /5, PSEN op Mirror /6, PSEN op Mirror Bracket Kit/1, PSEN op Lens Shield/1, PSEN op67-69K/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN op cascading bracket, PSEN op Cable RJ45 M12 4p, PSEN op Cable M12 12p, PSEN op SL Bracket, PSEN op SL cascading, PSEN op SL Testpiece, PSEN op SL adapter, PSEN opII3H-s, PSEN opII adjustable base unit, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN opII3B-s, PSEN opII4B-s, PSEN mlm 1 ba 1.1, PSEN mlm 1 ba 2.1, PSEN mlm 1 ba 2.2, PSEN mlm 1 sa 1.1, PSEN mlm 1 sa 2.1, PSEN mlm 1 sa 2.2, PSEN mlm actuator a, PSEN mlm actuator b, PSEN mlm mounting set, PSEN mlm covers set, PSEN mlm actuator af, PSEN mlm actuator bf, PSEN mlm actuator bs, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN ml door handle, Screw term. PNOZ m B1, PNOZ s pIE/nIE, PNOZsigma_Zubehoer, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, MM A MINI-IO CAB99, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PDP67 Connector cs, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ msi22Ap, PNOZ msi1Bp, PNOZ msi1Ap, PNOZ msi3Ap, PNOZ msi3Bp, PNOZ msi b4 Box, PNOZ msi19p, PNOZ msi4Bp, PNOZ msi1p, PNOZ msi3p, PNOZ msi9p/10p/11p, PNOZ msi5p, PNOZ msi6p, PNOZ msi8p, PNOZ msi7p, PNOZ msi16p, PNOZ msi12p, PNOZ msi13p, PNOZ msi S09/S15/S25, PNOZ msi15p, PNOZ msi17p, PNOZ msi14p, PNOZ msi20p, PNOZ msib1 Box, PNOZ msib0, PNOZ msi21p, PNOZ msi18p, PNOZ mli1p, PLID d1, PNOZmulti Bus-Terminator, PNOZmulti Chipcard, PNOZmulti_Zubehoer, Spring term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Springterm.PNOZ mi1/2,o1/3,l1p, Spring term. PNOZ m02p, Spring term. PNOZ mo4p/mo5p, Spring term. PNOZ mml1p/mmc2p, Spring term. PNOZ mml1p/mc2p, Spring term. PNOZ mml2p, Spring term. PNOZ m EF 2MM, Spring term. PNOZ mc1p/ma1p, Spring term. PNOZ ms1p/ms2p, Spring term. PNOZ ms1p, Screw Term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Screw term. PNOZ p1p, Screw term. PNOZ mo2p, Screw term. PNOZ mo4p/mo5p, Screw term. PNOZ mml1p/mmc2p, Screw term. PNOZ mml2p, Screw term. PNOZ m EF 2MM, Screw term. PNOZ p03.2p, Screw term. PNOZ mc1p/ma1p, Screw term. PNOZ ms1p/ms2p, Screw term. PNOZ ms1p, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMCprotego D.CAN-Adap. 01-24A, PMCprotego, PMCprotego D.CAN-Adap. 48-72A, PMCtendo DD_Zubehoer, PMCtendo SZ_Zubehoer

0.5 MB
29.07.2025

Data sheet PSEN Y Junction M12-M12/M12

PSEN Y Junction M12-M12/M12 (1002919-01)

0.5 MB
21.05.2013

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

0.0 MB
05.10.2016

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0.2 MB
30.07.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0.1 MB
25.04.2022

Operat.Man. PSEN Y Junction M12-M12/M12

PSEN Y Junction M12-M12/M12 (1002919-03)

0.8 MB
03.06.2015