text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 6
PSS67 Supply cable
380321
По метру, ПУР, черный RAL9005, 5x0,5, подходит для кабельных цепей, цвет отдельных проводов: коричневый, белый, синий, ч ...

по запросу
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричнев ...

по запросу
Supply cable 5x1.5
380327
По метру, ПВХ (90°C согласно UL 1581), черный RAL9005, 5x1,5, устойчивыйк УФ IEC 603323-3-24 (Cat. C), 1000 В UL/CSA, цв ...

по запросу
PSS SB BUSCABLE LC
311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный ...

по запросу
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый

по запросу
PSS67 I/O Cable
380320
По метру, ПУР, желтый RAL1003, 5x0,25, цвет отдельных проводов:коричневый, белый, синий, черный, серый

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование