text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 2 produktów
PSS u2 P12 F/S -R
329220
GTIN: 4046548111446
Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000,децентрализованный модуль ввода/ввыда с предварительной обработкой сигналов ввода/вывода, безопасный истандартный функционал, 2 гнездовых разъема RJ45, SafetyNET p, слот для карты памяти microSD, для повышенных требований окружающей среды и применения на железнодорожном транспорте

Na zamówienie
PSS u2 P42 F/S -R
329230
GTIN: 4046548097108
Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000, ПЛК всоответствии с IEC 61131, безопасный и стандартный функционал, 2 гнездовых разъема RJ45,SafetyNET p,Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, слот для карты памяти microSD, дляповышенных требований окружающей среды и применения на железнодорожном транс.порте

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie