Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PMCprimo C.0/C/B/6

680174
PMCprimo C.0/C/B/6
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

по запросу
 
Сертификация: CE
Напряжение питания (V): 24,0
Программная опция: 6 = Программный ПЛК + интерполяция
Число входов: 6
Размер по ширине: 18.5 mm
Размер по высоте: 173.0 mm
Размер по глубине: 97.0 mm
Вес брутто: 320 g
Вес нетто: 220 g
Окружающая температура: 0 - 40 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные