Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA In ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
по запросу
Сервоусилитель, технические характеристики при 3 x 400 В перем. тока:Постоянный выходной ток: 20 A,
Imax (5 sec.) = 40 A ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
20 A; Imax (5 s) = 40 A; Power consumption i ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
по запросу
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 9 A; Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 4.5 A; Power consumption ...
по запросу
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
4 A, Imax (5 s) = 7.5A Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in ...
по запросу
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
по запросу
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax
(5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Int ...
по запросу
Servo amplifiers
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 3 A;
Imax (5 sec.) = 9 A;
P ...
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.