• 3
Найдено изделий: 43
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, поддержка SDD, IP67, 4 направления срабатывани ...

по запросу
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Закодированный датчик безопасности PSENcode, с защитным выключателем и круглым актуатором, сертификатом ATEX, 8-контактн ...

по запросу
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs5.1 1actuator
542080
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, ...

по запросу
PSEN cs6.2p 1switch
542250
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, 4 направления срабатывания, IP67, станд. рассто ...

по запросу
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, поддержка SDD, IP67, 4 направления срабатывания ...

по запросу
PSEN cs6.1p 1switch
542150
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, 4 направления срабатывания, IP67, расстояние ср ...

по запросу
PSEN cs6.1n 1switch
542153
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP6 ...

по запросу
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs5.1p 1switch
542050
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, 4 направления срабатывания, IP67, станд. рассто ...

по запросу
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, 4 направления срабатывания, IP67, станд. рассто ...

по запросу
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, поддержка SDD, IP67, 4 направления срабатывания ...

по запросу
PSEN cs6.1 1actuator
542180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, ...

по запросу
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP ...

по запросу
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
PSEN cs6.2n 1switch
542253
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расст ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование