Защитные световые завесы

Для идеального контроля доступа

Фото изделия, группа защитных световых завес

Наши защитные световые завесы PSENopt и PSENopt II позволяют защитить людей и средства производства – надежно, эффективно и экономно. Невидимое инфракрасное поле защищает опасные зоны и обеспечивает оптимальный контроль доступа. Идеальная система для производственных процессов, требующих постоянного активного вмешательства оператора.

Преимущества широкого ассортимента защитных световых завес, комплектных решений в сочетании с защитным контроллерами компании Pilz и нашими глубокими знаниями в области защитной автоматики.

Защитные световые завесы для безопасного вмешательства в технологический процесс

Спроектированные специально для ситуаций, в которых регулярно происходит загрузка и выгрузка материала, или где точка доступа находится непосредственно у опасной зоны, электрочувствительное защитное оборудование, такое как защитные световые завесы, обеспечивает возможность безопасного вмешательства в производственный процесс.

При установке в точках доступа и вмешательства защитные световые завесы PSENopt / PSENopt II контролируют опасную зону. Если в защищенном поле оказывается человек или предмет, происходит прерывание светового луча, и незамедлительно подается команда на безопасный останов . Используя светодиоды, оператор может оценить основные причины останова оборудования и избежать простоя оборудования. Такие функции как блокировка, гашение и каскадное подключение открывают широкие возможности использования.

Таким образом, световые завесы компании Pilz подходят для множества отраслей промышленности и сфер применения, таких как рабочие станции для ручного труда, контроль доступа на конвейерах или операции с материалами рядом с работающими роботами.

Преимущества наших защитных световых завес

Фото изделия, световая завеса
  • Безопасный доступ без физических ограждений
  • Повышенная производительность вследствие сокращения времени простоев
  • Быстрая, простая установка
  • Возможность индивидуальной настройки границ защищаемых зон
  • Простая диагностика при помощи светодиодов

Высокий уровень производительности и безопасности

  • Сетовые завесы типов 2, 3 и 4, одобренные в соответствии со стандартом EN IEC 61496-1/-2
  • Защита туловища, кистей рук и пальцев вплоть до уровня безопасности PL e
  • Экономия пространства благодаря быстродействию и компактной конструкции
  • Длина варьируется от 150 до 1800 мм
  • Экономичное комплектное решение с безопасной технологией управления
Фото изделия, световая завеса

Ваше безопасное комплексное решение – защитные световые завесы компании Pilz

Объедините защитную световую завесу PSENopt (II) с нашим компактным защитным контроллером PNOZmulti 2. На PNOZmulti 2 диагностические функции можно активировать всего несколькими нажатиями. PNOZmulti 2 также можно подсоединить к любым общепризнанным сетям связи и автоматизации.
Эксперты в сфере безопасности компании Pilz помогут вам с интеграцией в системы на вашем предприятии, например, проведением оценку риска и содействием в обеспечении требований декларации соответствия, а также предложат широкий выбор курсов обучения.

Изображение изделия, PNOZmulti и PSENopt

Защитные световые завесы для защиты пальцев, кистей рук и туловища

От защитных световых завес для защиты туловища до защитной световой завесы для защиты пальцев – линейки PSENopt и PSENopt II удовлетворят любые производственные нужды. Будь то небольшие помещения или расширенные функциональные возможности, такие как блокировка, гашение или каскадное подключение: компания Pilz может предложить световые завесы, идеально соответствующие вашей области применения.

  • Многообразие функций, таких как контроль контура обратной связи, перезапуск, квитирование и диагностика
  • Повышенный уровень безопасности благодаря отсутствию мертвых зон
  • Расширение сфер применения благодаря функциям блокировки, гашения и каскадного подключения
  • Соответствующие монтажные наборы обеспечивают быструю и простую сборку
Изображение изделия, PSENopt
Изображение изделия, PSENopt II
Изображение изделия, фотоэлектрический датчик

PSENopt – Высокая универсальность, обеспечивающая индивидуализацию

Защитные световые завесы серии PSENopt идеально подходят для использования с оборудованием, где вмешательство оператора требуется в каждом цикле, и могут применяться в ситуация, требующих уровня безопасности вплоть до PL c (тип 2) и PL e (тип 4). Помимо базовой модели защитной световой завесы, усовершенствованная версия PSENopt Advanced предлагает расширенный функционал, включая блокировку, гашение и каскадное подключение. Компактные защитные световые завесы PSENopt Slim имеют встроенную функцию каскадного подключения и подходят для крайне стесненных условий применения.

PSENopt II – Максимальная безопасность в суровых производственных условиях

Гибкость в применении, быстрая установка, отсутствие мертвых зон и ударопрочность 50 g означают, что PSENopt II идеально подходит для повседневного использования в суровых промышленных условиях – даже при экстремально низких температурах (до -25 °C) или крайней запыленности. Наряду с защитными световыми завесами начального уровня типа 3, подходящими для областей применения с уровнем безопасности вплоть до PL d, теперь доступны версии типа 4. Наличие 5-контактного разъема позволяет подключать их непосредственно к децентрализованным модулям PDP67. Не существует пределов для физического расположения защитной световой завесы – благодаря кодированию, вы можете расположить датчики световой завесы даже рядом друг с другом.

Фотоэлектрический датчик – Надежное обнаружение объектов

Фотоэлектрические бесконтактные датчики обеспечивают надежное обнаружение объектов, таких как разнообразные упаковочные материалы. В сочетании с нашей безопасной технологией управления вы можете безопасным образом контролировать подачу картона.

Подробнее

Требуется оценка рисков, связанных с вашим оборудованием? Наши эксперты в сфере безопасности помогут вам разработать индивидуальную концепцию безопасности, включая анализ риска, вопросы маркировки CE или проведение инспекции вашего предприятия, а также могут предложить множество полезных курсов обучения.

Общий обзор предлагаемых курсов обучения

Наша линейка изделий: Защитные световые завесы и фотоэлектрические датчики

Световое защитное ограждение для защиты туловища

Световое защитное ограждение для защиты туловища

Обеспечьте эффективную защиту крупных зон доступа, используя одно- и многолучевые защитные световые завесы PSENopt (II). Широкий диапазон применения делает их идеальным выбором для установления границ внешнего участка.

Защита туловища
Защитная световая завеса для защиты кистей рук

Защитная световая завеса для защиты кистей рук

Поле переплетающихся лучей позволяет разместить защитные датчики рядом с опасной зоной. Поэтому PSENopt (II) идеально подходит для использования на производственных объектах с ограниченным пространством.

Защита кистей рук
Защитная световая завеса для защиты пальцев

Защитная световая завеса для защиты пальцев

Открытые технологические участки, где требуется частое вмешательство в процесс, или где персонал работает рядом с опасной зоной, можно защитить, используя вместо физических ограждений защитные световые завесы PSENopt (II). Быстрое срабатывание и высокое разрешение устройства позволяют размещать его на наименьшем возможном расстоянии от опасной зоны.

Защита пальцев
Фотоэлектрический датчик

Фотоэлектрический датчик для обнаружения объектов

Оптические датчики обеспечивают надежное обнаружение объектов. Например, фотоэлектрические бесконтактные датчики можно использовать в упаковочной промышленности для безопасного контроля подачи картона.

Фотоэлектрический датчик
Принадлежности для PSENopt и PSENopt II

Принадлежности для защитных световых завес

Учитывая широкий ассортимент принадлежностей для защитных световых завес PSENopt и PSENopt II, эти оптические датчики идеально подходят для интеграции на вашем предприятии. В наличии широкий выбор полезных функций, от защитных стоек, отклоняющих зеркал и блокировочных комплектов до соответствующих технологий соединения.

Принадлежности для PSENopt и PSENopt II
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 5775552
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334