Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

380007
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 5 m.

по запросу
on request
Номинальная сила тока: 0.5 A
Количество жил: 4
Защитное устройство: Да
Сечение токопроводящей жилы: 0,35
Устойчивость к нагрузкам: Нет
Длина кабеля: 5.00 m
Окружающая температура: -40 - 70 °C
Степень защиты разъёма 1: IP20
Степень защиты разъёма 2: IP20

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные