Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m

380003
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 1 m.

по запросу
on request
Длина кабеля: 1.00 m
Степень защиты разъёма 1: IP20
Номинальная сила тока: 0.5 A
Количество жил: 4
Сечение токопроводящей жилы: 0,35
Устойчивость к нагрузкам: Нет
Материал корпуса штекерного разъёма: ПК
Максимальное номинальное напряжение: V
Размер по ширине: 14.0 mm
Размер по высоте: 18.2 mm
Размер по глубине: 50.5 mm
Вес брутто: 89 g
Вес нетто: 78 g
Окружающая температура: -40 - 70 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные