Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, расширение импульсов,
выходы 24 В пост. тока 0,25 А, защита откоротког ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 входов, расширение импульсов,
выходы 24 В пост. тока 0,25 А, защита откоротко ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, расширение импульсов,
выходы 24 В пост. тока, 1-рядный, требуется клем ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, 2 диапазона
напряжений: -12–12 В, -10–10 В, с определением короткого ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, полупроводник 2 А,
однополюсный, положительное переключение, защита о ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, релейные
контакты, замыкающие, для переключения резистивных и индукти ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, ток -0,1–25,6 мА,
двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 15 б ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, напряжение,
3 диапазона измерения: -12,8–12,8 В, -6,4–6,4 В, -3,2–3,2 ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, релейные контакты,
замыкающие-размыкающие, для переключениясигналов с ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 выхода, полупроводник 0,5 А,
однополюсный, положительное переключение, защита ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 16 выходов, полупроводник 0,5
А, однополюсный, положительное переключение,защит ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, коммуникационный, 4-канальныйзадатчик связей входов-выходов, 3
режима, канальны ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 входов, функция NPN тип 3 для
IEC 61131-2, расширение импульсов, 0 В пост. то ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 6 входов, тип 3 для IEC 61131-
2, 120 В перем. тока, помехозащитноекодирование ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 выходов, полупроводник 0,5 А,
однополюсный, положительное переключение, защит ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 16 входов, расширение
импульсов, 24 В пост. тока с дополнительным модулем распр ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 входов, расширение импульсов,
24 В пост. тока с дополнительным модулем распре ...
по запросу
PSS u2, электронный модуль, стандартный, 4 входа, термометры
сопротивления (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ...
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.