Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PSSu H FS SN SD M12-R

315086
 PSSu H FS SN SD M12-R
Head Module PSSu SafetyNET p for Standard and Failsafe I/O-Data / SD- Card; M12 Connector; Railway approval

по запросу
 
Сертификация: CE, TÜV
Разрешенное число модулей расширения: 64
Тип защиты, корпус: IP20
Размер по ширине: 130.0 mm
Размер по высоте: 125.6 mm
Размер по глубине: 83.7 mm
Вес брутто: 420 g
Вес нетто: 370 g
Окружающая температура: -40 - 70 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные