Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
- Здесь Вы вернетесь на главную страницу
- Контроллер
- PLC контроллеры
- PSSuniversal - контроллеры
- PSSuniversal - PLC контроллер
-
Сенсорные технологии (1164)
- Устройства контроля положения (27)
- Предохранительные выключатели (374)
- Замок безопасности с запиранием (263)
-
световая решетка безопасности (442)
-
PSENopt - световая решетка безопасности (325)
- световые барьеры безопасности (3)
- Световой барьер Basic, защита тела, Тип 2 (8)
- Cветовой барьер Basic, защита рук, Тип 2 (14)
- Cветовой барьер Basic, защита тела, Тип 4 (18)
- Cветовой барьер Basic, защита пальцев, Тип 4 (51)
- Cветовой барьер Basic, защита рук, Тип 4 (67)
- Световой барьер Advanced, защита рук, Тип 2 (11)
- Световой барьер Advanced, защита рук, Тип 4 (11)
- Световой барьер Advanced, защита пальцев, Тип 4 (11)
- Световой барьер Slimline, защита рук, Тип 2 (8)
- Световой барьер Slimline, защита пальцев, Тип 4 (21)
- Световой барьер Slimline, защита рук, Тип 4 (8)
- Принадлежности PSENopt (94)
-
PSENopt II - световая решетка безопасности (111)
- Световая завеса Basic, защита рук, Тип 3 (12)
- Световая завеса Basic, защита пальцев, Тип 3 (12)
- Световая завеса Basic, защита пальцев, Тип 4 (12)
- Световая завеса Basic, защита рук, Тип 4 (12)
- Световая завеса Basic, защита тела, Тип 3 (12)
- Световая завеса Basic, защита тела, Тип 4 (12)
- Принадлежности PSENopt II (39)
- Фотоэлектрические датчики (4)
- Образовательные Системы (2)
-
PSENopt - световая решетка безопасности (325)
- Интеллектуальные системы видеонаблюдения (21)
- Безопасные радарные системы (18)
- Лазерный Сканер Безопасности (19)
-
Реле (632)
- Модульные реле безопасности (17)
- Реле функциональной безопасности (482)
- Реле безопасности (129)
- Приборы контроля линии (2)
- Программное обеспечение (2)
-
Компактные контроллеры PNOZmulti (274)
- Компактные контроллеры PNOZmulti 2 (79)
- компактные системы управления PNOZmulti Mini (14)
- Cистемы безопасности PNOZmulti Classic (163)
- Программное обеспечение PNOZmulti (18)
-
Контроллер (327)
- PLC контроллеры (4)
- системы ввода-вывода (309)
- Ппрограммное обеспечение (14)
- Робототехника (14)
- Приводные технологии (619)
- Сети (28)
-
Эксплуатация и мониторинг (254)
-
Устройства управления и сигнализации (235)
- PITestop - кнопочные аварийного останова (112)
- PITsign - сигнальные лампы временной блокировки защиты (5)
- PITjog - пульты с ручным управлением (3)
- PITenable выключатель блокировки (4)
- PITmode - переключатели выбора режима работы (63)
- PITgatebox - ПУ для защитных ограждений (39)
- PIT - операционные элементы (6)
- Образовательные Системы (3)
- Операторские панели управления (19)
-
Устройства управления и сигнализации (235)
- Программное обеспечение (13)
- Аксессуары для подключения (324)
Фильтровать по
Подтверждено
Питающее напряжение 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
Версия для экстремальных услов
Окружающая температура
Степ. загряз., зазор и утечка
Категория перенапряжения
потребляемая мощность DC (W)
Области применения
Тип клеммы
Соединительная клемма
Размер по глубине (mm)
Размер по высоте (mm)
Размер по ширине (mm)
PSSuniversal - PLC контроллер
ПЛК PSSuniversal PLC является универсальным устройством системы автоматизации PSS 4000. Для программирования этого ПЛК можно использовать основные языки стандарта EN/IEC 61131-3, а задачи обеспечения безопасности конфигурировать с помощью графического редактора программ PASmulti. Простота стандартизации обеспечивается наличием готовых программных блоков.
Узнать больше
Найдено изделий: 4
Достигнуто максимально допустимое количество изделий для сравнения или изделие уже находится в списке сравнения
Закрыть
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu PLC,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, S ...
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
по запросу
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e,
SIL CL 3, 2 гнезда M12 4-контак ...
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
по запросу
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e,
SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyN ...