Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

FB/F11/100 SEC

326601
FB/F11/100 SEC
Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 100 s/10 KOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

по запросу
on request
Вес брутто: 20 g
Вес нетто: 20 g

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные