Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

FB/F10/3SEK. /POT 470 KO

325202
FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 3 s/47 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

по запросу
on request
Вес брутто: 20 g
Вес нетто: 20 g
Окружающая температура: -10 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные