Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина:
17,5 мм, съемные винтовые ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина:
17,5 мм, съемные пружинны ...
по запросу
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 4 замыкающих, 1размыкающий, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина
...
по запросу
Модули расширения контактов PNOZsigma, каскадные, выходы: 3 Н/Р,напряжение питания: 24 В
пост. тока, ширина: 17,5 мм, съ ...
по запросу
Модули расширения контактов PNOZsigma, каскадные, выходы: 3 Н/Р,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина:
17,5 мм, съ ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина:
17,5 мм, съемные винтовые ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, напряжение питания:
24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клем ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина:
12,5 мм, съ ...
по запросу
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 замыкающих, 1 КЗ,напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина
12,5 мм, ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока,
переключение нагрузки: 12 A пост. ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока,
переключение нагрузки: 12 A пост. ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина:
45 мм, съемные винтовые к ...
по запросу
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина:
45 мм, съемные пружинные ...
по запросу
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 выхода безопасности КЗ,1
стандартный выход КЗ, напряжение питания = 24 ...
по запросу
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 безопасных выхода КЗ, 1
стандартный выход КЗ, напряжение питания = 24 В ...
по запросу
PNOZsigma, 2x модуль расширения реле для подключения к PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p и PNOZ mm0.2p, 2 отдельных органа управлени ...
по запросу
PNOZsigma, двойной модуль расширения реле для подключения к PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p и PNOZ mm0.2p, 2 отдельных пульта упра ...
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.