Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 25 мм, встроенные ви ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 25 мм, съемные винто ...
по запросу
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...
по запросу
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...
по запросу
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...
по запросу
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающих(время фикс. =
1 сек.), напряжение питания = 24 В ...
по запросу
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающих(время =
5–8 сек.), напряжение питания = 24 В пос ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пру ...
по запросу
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающих(время фикс. =
3 сек.), напряжение питания = 24 В ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, (t =
3 с), напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, с ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные, выходы: 4 Н/Р,
напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, ...
по запросу
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающих(время =
1–4 сек.), напряжение питания = 24 В пос ...
по запросу
Модули расширения, входы: 2-канальное подключение, выходы: 4 замыкающих,напряжение питания
= 24–240 В перем./пост. тока, ...
по запросу
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки, напряжение питания
= 24 В пост ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроен ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроен ...
по запросу
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки, напряжение питания
= 24 В пост ...
по запросу
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.