• 3
Найдено изделий: 102
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 1 размыкающий, автоматический/ручной пуск,напряж ...

по запросу
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания = ...

по запросу
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания = ...

по запросу
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания = ...

по запросу
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания = ...

по запросу
PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 Н/Р, запуск автоматически/вручную, напряжение питания: 230 В ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование