Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000001","name":"PSEN sc B 5.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc B 5.5
Номер артикула: 6D000001
Основная версия, угол раскрытия 275 градусов, диапазон защищенного
поля5,5 м
PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Основная версия, угол раскрытия 275 градусов, диапазон защищенного поля5,5 м PSEN sc B 5.5 has been discontinued. Successor products are the 6D000012 PSEN sc L 3.0 08-12 or the 6D000013 PSEN sc L 5.5 08-12.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV |
Тип ESPE | 3 |
2 | |
Версия продукта | База |
Принцип датчика | оптическ. |
Допустимые разрешения | 70 mm |
Диапазон зоны предупреждения | 40 m |
Зона безопасности рабочего диа | 5.5 m |
Количество зон конфигураций | 3 |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 8 W |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 905 нм |
Зона сканирования | 275° |
Макс. угол раскрытия (верт.) | 0,12° |
Угловое разрешение | 0,1° |
Входы
Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
Напряжение пост.тока на входах | 24 В |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Ток, «0» на П/П вых. PSENscan | < 700 µA |
Интерфейс Ethernet
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 50 °C |
Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 62 ms |
Время вращения | 30 ms |
механические данные
Тип соединения | M12, 8-контактный, штыревой |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал верхней части кожуха | PC |
Материал передней панели | ПММА |
Размер по высоте | 152 mm |
Размер по ширине | 102 mm |
Размер по глубине | 112.5 mm |
Вес нетто | 1530 g |
Вес брутто | 2140 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27272705 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002550 |
Дополнительные принадлежности
PSEN sc head
6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для
лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии
3.1.3
Необходимые принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м