Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op4B-L-080/1
Номер артикула: 630809
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения
тип L в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 800 мм, разъем M12,передатчик:
4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-ко... Больше
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
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип L в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 800 мм, разъем M12,передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | оптическ. |
Высота защищенного поля | 815 mm |
Тип защитного разрешения | Тело |
Рабочий диапазон (m) | 0.5 - 3 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 880 нм |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 50 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 14 ms |
механические данные
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Размер по высоте | 953 mm |
Размер по ширине | 35 mm |
Размер по глубине | 41.2 mm |
Вес нетто | 5100 g |
Вес брутто | 5700 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548076721 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272703 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001832 |
Объем | 0 |