Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774023","name":"PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c
Номер артикула: 774023
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 110–120
Вперем. тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле времени подачи питания ... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 110–120 Вперем. тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, реле времени подачи питания с задержкой, контроль контураобратной связи, интервалы времени подачи питания 12 уровней от 30 до 300 сек.
Общие данные
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 110 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 4.5 VA |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Релейные выходы
Number of del. aux. contacts | 2 |
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 4 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Выбираемые времена |
90
s 50 s 40 s 30 s 70 s 120 s 300 s 210 s 270 s 150 s 180 s 240 s |
Допуск по Tv | -15% / +15% +50 мс |
Точность повторения | 2% |
Формула мин. времени задержки | tv - 15 % |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 350 g |
Вес брутто | 360 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
EAN-код | 4046548012545 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371605 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001439 |
Дополнительные принадлежности
COVER P-93
774090
Защитная крышка для компактного тормоза PKB и корпус P-93, используемыйдля
защиты от несанкционированных действий, ширина 45 мм, содержимое: 20
защитных крышек на упаковочный блок.