text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC

Номер артикула: 8176725
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Назначение фазы Питание сети  
Напряжение питания (V) 208 - 480  V
Питающее напряжение с фазами 3 x 208…3 x 480 В  
Тип диапазона пит. напряжения Переменный ток  
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
Назначение U2 Питание  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 с тормозом +15%  
Допуск по U2 без тормоза +15%  
Макс. выходная частота вкл. 30/ч  
Cont. outp. curr. at 3x208 V 6  A
Cont outp. curr. at 3x230 V 6  A
Cont. out. current at 3x400 V 6  A
Cont outp. curr. at 3x480 V 6  A
Peak current for 2 s 18  A
Peak current for 5 s 12  A
Pulse frequ. inverted rectif. 8  kHz
Диап. напр. промежуточной цепи 900 V DC  
Номер СТО-Единицы 2  
Тип разъема решающего устр. 9-конт. гнездовой разъем D-Sub  
Тип разъема для эн./инкр. эн. 15-конт.гнездовой разъем D-Sub  
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Напряжение  
Диапазон сигн., аналог. вход -10 - 10 В  
Разрешение аналоговых входов 16  Bit
Число цифровых входов 4 - 6  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов да  
Допол-но устанавл. гнездо для 2  
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б Да  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Число интерфейсов CANopen 1  
Число интерфейсов RS-232 1  
Тип разъема интерф. RS RS232 9-конт. штекерный разъем D-Sub  
Стандарт темп. окр. среды DIN EN 60721-3-3  
Класс темп. окружающей среды 1K4  
Класс темп. окружающей среды 3K3  
Окружающая температура 0 - 40  °C
Снижение ном. темп. окр. среды 40 - 55 °C  
Снижение номинальной мощности 2,5%/K  
Стандарт температуры хранения DIN EN 60721-3-1  
Изменение температуры хранения 20 K/ч  
Стандарт климат. совмест. DIN EN 60721-3-3  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 85%  
Класс влажности 1K3  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 1000 м  
Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. 1 000–2 500 м ASL  
Сниж. ном. мощности на 100 м 1,5%/100 м  
ЭМС по стандарту... EN 61800-3  
Вибрация по стандарту... EN 60721-3-3  
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Шумообразование 58 дБ (A)  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение вертикальное  
Материал корпуса Оцинкованная сталь  
Размер по высоте 345  mm
Размер по ширине 70  mm
Размер по глубине 243  mm
Вес нетто 4620  g
Вес брутто 5720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548095722  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242003  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC000236  
Объем 0