Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301288B","name":"Basic License for PSS WIN-PRO Full","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107094","0010200210709480JB"]}
Фактическое изделие может отличаться
Basic License for PSS WIN-PRO Full
Номер артикула: 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ord... Больше
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
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
UNSPSC 25 | 39111609 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242504 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002537 |