text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ mo4p 4n/o

Номер артикула: 773536
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 4 цифровыхвыхода, контакты реле, 6 A, Н/Р, гальванически развязанный, с принудительнымуправлением контактами.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допуск по UINT. Модуль -2 %/+2 %  
Число выходов реле 4  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0 - 60  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Гибк. пров. AWG без обж. раз. 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 204  g
Вес брутто 222  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS 0  
Исключения из RoHS 0  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7A  
7C I  
Соответствие требованиям REACh 1  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Blei  
Bleioxid  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5  
Доступен вход в SCIP да  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548012910  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242204  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001419  
Объем 0.403  
 

Дополнительные принадлежности

KOP-XE
KOP-XE 774639
Требуется заменить PNOZplus, PNOZpower, соединительный коннекторPNOZmulti.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Терминатор PNOZmulti.

Необходимые принадлежности

PNOZ mo4p Set spring loaded terminals
PNOZ mo4p Set spring loaded terminals 783536
1 набор пружинных клемм, PNOZ mo4p/mo5p.
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals 793536
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 комплект.