Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772035","name":"PNOZ mmc7p CC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0320","00101002057109","0010100205710980NW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mmc7p CC
Номер артикула: 772035
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini, модульпромышленной сети, протокол
CC-Link.
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 1.5 W |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | CC-Link V1.10 |
Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
Допуст. адрес ст. пром. сети | 1... 63d |
Выбираемая скор. пер. данных |
2,5 Мбит/с
5 Мбит/с 625 кбит/с 10 Мбит/с 156 кбит/с |
Соединительная полевая шина | 5-контактное разъемное соедине |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Испытательное напряжение | 500 V AC |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Промышленная сеть и модуль |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма |
Пружинная клемма
Винтовая клемма |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 100 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 110 mm |
Вес нетто | 90 g |
Вес брутто | 105 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548068023 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0.367 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma
, на изделие = 10 шт.