Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772001","name":"PNOZ mm0.1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0320","00101002057105","0010100205710580NS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mm0.1p
Номер артикула: 772001
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti mini,
базовый блок, расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
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
UKCA Внесено в перечень cULus KCC KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание системы |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 35 W |
Назначение U2 | Питание П/П выходов |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 |
Конфигурируемые входы/выходы
Число конфигурируемых входов/в | 8 |
Гальв.разв. настр. клеммы I/O | Нет |
Уровень сигн. при «1» на входе | 15... 30 V DC |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3... +5 V DC |
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | Да |
Напр. при «1» на П/П вых. Н/Б | Напр. пит. 2 В при 0,1 A |
Входы
Число цифровых входов | 12 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Вход с развязкой потенциалов | Нет |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 4 |
Разв. потенц. П/П выхода | Да |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Выходы тестовых тактовых импульсов
Число выходов с тестовыми импу | 4 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | П/П выход и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 1 | Основная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 100 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 231 g |
Вес брутто | 250 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6a |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548064407 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000236 |
Объем | 0.634 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma
, на изделие = 10 шт.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Левосторонний терминатор для базового блока PNOZmulti,
желтый/черный (10 шт.).
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Обновление лицензии на ПО PNOZmulti Configurator для обновления номераверсии
действующей пользовательской лицензии, лицензионный ключ для активации
всех функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера
версии действующей базовой сервисной лицензии, лицензионный ключ
для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Приобретите лицензию более высокого уровня, чтобы изменить номер версииимеющейся
базовой лицензии на полную версию программы PNOZmulti Configurator,
лицензионный ключ для включения полной функциональности.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера
версии действующей пользовательской сервисной лицензии, лицензионныйключ
для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Базовая лицензия на программу PNOZmulti Configurator для использования
полной версии рабочей станции, лицензионный ключ для включения
полной функциональности.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Базовая сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator для использованиясервисной
версии на рабочей станции, лицензионный ключ для активации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной
версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Пользовательская лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версиядля
дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ для активации
всех функций, только в дополнение к базовой лицензии.
Внимание! Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО наглавной странице веб-сайта Pilz
.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Ограниченная сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator дляиспользования сервисной
версии для контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки
на рабочей станции, лицензионный ключ для активации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
Необходимые принадлежности
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров
PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции,
лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах
m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.