Workshop sobre o conjunto de medição de colisão PRMS para a colaboração entre homem e robô CHR conforme as normas

Definição de metas

Na especificação técnica ISO/TS 15066, estão definidos limites biomecânicos para cada região do corpo, que se aplicam como medida no caso de uma colisão não perigosa. Durante a fase de validação, deve-se verificar, com a ajuda da medição de colisão, se esses valores também são obedecidos nas aplicações com colaborações entre homem e robô (CHR) que seguem o princípio de potência e força. O objetivo deste workshop é medir a força e a pressão e interpretar corretamente os resultados das medições. Você será capaz de realizar medições de colisão nas suas próprias aplicações.

Conhecimentos avançados

Conteúdo

  • Funções e operação do conjunto de medição de colisão CHR
  • Medição de força e de pressão
  • Avaliação e interpretação dos resultados das medições
  • Métodos de medição
  • Identificação dos pontos de medição
  • Posicionamento do sensor: colocação correta do medidor na aplicação
  • Determinação de posições alternativas
  • Medição de colisão conforme os limites da ISO/TS 15066

Grupos-alvo

  • Eletricistas
  • Responsáveis pela manutenção
  • Responsáveis pela colocação em funcionamento
  • Designers
  • Projetistas
  • Programadores(as)
  • Planejadores(as)
  • Responsáveis pela conservação das instalações
  • Responsáveis pela integração do sistema

Observação

Após participar do treinamento, você receberá um certificado válido por quatro anos. Expirando este prazo, a renovação do certificado é realizada pela participação em um workshop de um dia de duração.

Vantagens

  • Aproveite as experiências obtidas com mais de 3.000 medições CHR.

Um local de treinamento está incluído na compra do conjunto PRMS. Ao alugar o conjunto PRMS, o preço do treinamento depende do período de locação.

Kit de medição de colisão PRMS

Um local de treinamento está incluído na compra do conjunto PRMS. Ao alugar o conjunto PRMS, o preço do treinamento depende do período de locação.

Kit de medição de colisão PRMS
Workshop sobre o conjunto de medição de colisão PRMS para a colaboração entre homem e robô CHR conforme as normas
Duração
1 dia
Hora
Número máx. de participantes
Custos por participante
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Akademia Pilz

Telefone: 0711 3409-318
Email: academy@pilz.de