Portugal | português

Colaboração segura entre homem e robô

Ordenar número 1T000083 | Advanced | Internacional

Definição de metas

Os processos de trabalho estão se tornando cada vez mais eficientes conforme as pessoas e as máquinas trabalham de forma mais próxima. Assim, combinam-se as competências humanas com as vantagens que um robô oferece no que diz respeito à força, à duração e à velocidade. Com o novo tipo de robôs, os chamados "cobots", as pessoas e os robôs dividem o mesmo ambiente de trabalho ao mesmo tempo. Não é mais necessário utilizar uma cerca de proteção. Esse tipo de colaboração fomenta cada vez mais tecnologias e soluções novas. Quais requisitos devem ser cumpridos para uma parceria sem ferimentos entre as pessoas e as máquinas? Como são executados os procedimentos de avaliação de conformidade com a certificação CE? Apresentamos tudo o que você precisa considerar para uma aplicação de CHR (colaboração entre homem e robô) e quais medidas devem ser adotadas.

Conhecimentos avançados

Conteúdo

  • Fundamentos da segurança dos robôs
  • Soluções de segurança segundo as normas, entre elas a EN ISO 10218-2 e a ISO/TS 15066
  • Avaliação dos riscos e proteção dos sistemas de robôs colaborativos
  • Realização da avaliação dos riscos usando uma aplicação de exemplo
  • Importância e necessidade de uma validação
  • Informações básicas para a medição de colisão
  • Identificação dos pontos de medição e posicionamento do sensor
  • Medição da colisão conforme os valores limites da ISO/TS 15066

Grupos-alvo

  • Supervisores(as) de obras, supervisores(as) técnicos(as), designers
  • Responsáveis pela integração dos sistemas de robôs, programadores(as)
  • Responsáveis pela segurança
  • Engenheiros(as) de projetos das fábricas

Observação

Você aprenderá tudo sobre o método de medição completo, inclusive a implementação conforme a IO/TS 15066, no workshop sobre o conjunto de medição de colisão CHR.

Suas vantagens

  • Aumente a eficiência dos procedimentos de trabalho implementando uma colaboração segura entre homem e robô.
  • Conheça a aplicação das normas relevantes para os seus projetos.
  • Otimize o seu conhecimento sobre os procedimentos para a avaliação dos riscos dos sistemas de robôs.

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
Duração
1 Dia
Hora
Número máx. de participantes
Custos por participante
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt