Normas internacionais e nacionais (IEC, ISO, DIN, …)

O que são normas?

Normas são acordos documentados, em regra opcionais, nas quais estão definidos critérios para produtos, serviços e métodos. Com auxílio das normas, pode-se garantir que os produtos e serviços sejam apropriados, comparáveis e compatíveis com a finalidade prevista.

 

Normas internacionais – editadas pela IEC e ISO

Normas na Europa – Criação de uma norma EN IEC ou EN ISO

No nível da Europa, com a harmonização da legislação também foi atingida uma harmonização das normas. Tradicionalmente, praticamente cada país dispõe de um ou mais institutos de normatização próprios. Na UE, a maioria das normas tem como alvo diretamente uma norma EN, que se reflete então apenas em nível nacional. Portanto, a norma EN é encaminhada para norma nacional ou a norma nacional, como norma EN.

Na Alemanha, por exemplo, o Deutsche Institut für Normung (DIN; Instituto Alemão de Normatização) é responsável pela edição das normas nacionais. Em regra, as normas DIN são elaboradas e publicadas diretamente em conjunto com o CEN ou CENELEC como DIN EN ISO ou DIN EN.

Nos demais países europeus, o procedimento geralmente se diferencia apenas pelo fato de que outro instituto publica a norma. Quanto mais local o instituto, tanto mais na frente ele é citado no nome.

Você gostaria de mais informações? Leia o capítulo 3.4! O Compêndio de Segurança em Inglês lhe oferece informações sobre segurança de máquinas.

Compêndio de Segurança