A fim de poder excluir de modo suficientemente rápido um possível perigo, é necessário montar o dispositivo de segurança a uma distância apropriada. Isto visa a proteção dos membros superiores e inferiores.
Eficácia de dispositivos de proteção por meio de distâncias de segurança
A distância de segurança (S) é definida pela EN ISO 13855 e depende principalmente dos seguintes fatores:
- t1= tempo de reação do dispositivo de proteção propriamente dito.
- t2= tempo de reação da máquina, ou seja, tempo de parada da máquina em reação ao sinal do dispositivo de proteção
- C= possível aproximação de um local de perigo sem ser detectado pelo dispositivo de proteção, como, por exemplo, a não detecção da passagem das mãos por dois feixes de uma cortina de luz, dependendo da distância destes feixes
- K= velocidade de aproximação hipotética do corpo humano ou de partes do corpo. Este fator é definido na EN ISO 13855 com 1.600 mm/s para a velocidade do passo e com 2.000 mm/s para a velocidade de passagem das mãos
A distância a ser realizada será então de S = K* (t1 + t2) + C
Distâncias de segurança para outros grupos da população
A EN ISO 13857 considera as distâncias de segurança resultantes caso áreas de perigo sejam alcançadas pelos membros superiores e inferiores. Deve ser salientado que esta norma torna claro que, para outros grupos da população ou de pessoas (por exemplo, países asiáticos, escandinavos, crianças), podem valer outros dados antropométricos (tamanho, comprimento dos membros...) e, por consequência disso, pode haver outros riscos. Por isso, principalmente em espaços abertos ou na exportação para outros países, a aplicação desta norma poderá ser limitada.
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 13857 | Segurança de máquinas Distâncias de segurança contra o alcance de áreas de perigo para os membros superiores e inferiores |
Safety Distance Calculator da Pilz:
Calculamos a distância de segurança adequada para você!
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt