Sistema de sensores

Scanner de segurança a laser PSENscan

Quais as diferenças entre uma aplicação vertical e uma aplicação horizontal?

Quando o scanner de segurança a laser PSENscan é girado mais de 30° na horizontal, a aplicação passa a ser considerada vertical. Nesse caso, deve-se atentar aos pontos de referência do scanner a laser, de modo semelhante ao SafetyEYE, para identificar uma possível rotação do scanner. Ao contrário do SafetyEYE, é possível que um ponto de referência possa ser um objeto qualquer que esteja no raio do scanner, não necessitando de uma marcação especial. O PSENscan será compatível com aplicações verticais em uma próxima versão.