Radical originário: (Executar as próximas etapas em <10 s
- Desligar a tensão no PSS
- Retirar o cartão SD
- Ligar a tensão no PSS
- Pressionar o botão Reset >5 s até que o LED DIAG pisque
- Soltar o botão Reset
- Pressionar o botão Reset
- Soltar o botão Reset
O cabeçote de comando agora tem as seguintes configurações básicas:
- Nome do equipamento: PSS_
_ - Endereço IP: 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (mecanismo de auto-IP)
- Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
O cartão SD pode ser formatado em um PC.