Sistema de sensores

Barreiras de luz PSENopt

O que significa a resolução de uma grade de luz?

Entende-se por resolução do equipamento o tamanho mínimo de um objeto opaco pelo qual é possível escurecer com segurança pelo menos um dos raios gerados na área de apalpação.

A resolução depende fortemente do lado do corpo que deve ser protegido.

  • Proteção dos dedos = 14 mm
  • Proteção das mãos = 30 mm