Sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti – Equipamentos básicos

Equipamentos básicos para as suas exigências

Sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti – Equipamentos básicos

Os sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti são utilizados principalmente para executar mais do que quatro funções de segurança. Todos os equipamentos básicos possuem mais de 20 entradas, 4 saídas seguras de semicondutores e 2 saídas de relés. Estão disponíveis diferentes equipamentos básicos:

  • Stand-alone
  • Para o monitoramento das funções de segurança e das funções de automação
  • Para a faixa de temperatura expandida
  • Especial para aplicações em prensas
  • Para o monitoramento de sistemas de combustão

Com isso, os sistemas de segurança podem ser usados de forma flexível nas mais diferentes aplicações. Todos os equipamentos básicos dos sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti Mini cumprem, de acordo com a aplicação, até as exigências PL e (EN ISO 13849-1) e SIL CL 3 (IEC 62061).

Suas vantagens

  • O equipamento básico certo para cada aplicação
  • Ideal para o usuário em série - criar a configuração uma vez, utilizar quantas vezes quiser
  • Alterações rápidas, porque a configuração pode ser ajustada com facilidade na ferramenta de software
  • Pequenos tempos de parada graças ao diagnóstico simples
  • Ampliável de forma econômica - é possível selecionar os módulos adequados
Suas vantagens

Equipamentos básicos - Características

Equipamentos básicos - Características
  • Configurável com o PNOZmulti Configurador via RS-232 ou interface de Ethernet
  • Dispositivo de armazenamento de cartão de chip substituível para salvar a configuração
  • Interface de diagnóstico
  • Entradas: 20 Entradas livremente configuráveis, 4 saídas de pulso, 1 saída auxiliar
  • 4 saídas de segurança com tecnologia de semicondutores
  • Saídas de relés com 2 contatos de segurança
  • PNOZ m0p: Conexão de módulos de bus de campo e de conexão, nenhuma conexão de módulo adicional de expansão
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: Conexão máx. 8 módulos de expansão
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH versão revestida: variante robusta para condições duras da indústria
  • PNOZ m2p: Especial para aplicações em prensas
  • PNOZ m3p: Especial para gerenciamento de tecnologias de combustão

A base para cada aplicação - muitas funções, uma solução!

Equipamento básico PNOZ m0p – A solução compacta

O equipamento básico PNOZ m0p reduz os seus gastos com diagnósticos simples, por exemplo, via módulos de bus de campo para a conexão nos sistemas convencionais de bus de campo. Ele é adequado principalmente para o uso em máquinas pequenas. Conecte o PNOZ m0p facilmente com outros equipamentos básicos ou periferia descentralizada pelos módulos de conexão. O equipamento básico PNOZ m0p está disponível com interface serial ou de Ethernet.

Equipamento básico PNOZ m0p – A solução compacta

Equipamento básico PNOZ m1p - completo

Utilize o PNOZmulti para o monitoramento das funções de segurança em máquinas de pequeno até médio porte. Além disso, eles têm capacidade suficiente para assumir o comando completo de uma máquina de pequeno porte. É possível ampliar o PNOZ m1p com todos os módulos disponíveis. Dependendo do tipo e número dos módulos de expansão aplicados, o uso do PNOZmulti praticamente não conhece limites.

Equipamento básico PNOZ m1p - completo

Equipamento básico PNOZ m1p - versão revestida

O destaque são os equipamentos básicos PNOZ m1p na “versão revestida”. Eles foram projetados especialmente para o uso no dia a dia industrial com condições adversas, porque as placas de circuito dos aparelhos são pintadas, ficando protegidas das influências ambientais. Algumas das vantagens são: a expandida faixa de temperaturas, a permissão de condensação e resistência contra gases tóxicos. Estão disponíveis inúmeros módulos de expansão para a faixa de temperatura expandida. Estes podem ser reconhecidos com o termo “versão revestida”.

Equipamento básico PNOZ m2p – especial para usar com prensas

O PNOZ m2p é usado para controlar e monitorar pequenas e médias prensas excêntricas e hidráulicas. Módulos de software aprovados para modos de funcionamento, tais como o funcionamento de regulagem, de curso único e automático e para a monitoração de cortinas de luz de segurança no funcionamento de ciclo único ou de ciclo duplo tornam a utilização simples e econômica. Em combinação com o módulo de saída semicondutora bipolar o PNOZ m3p controla a válvula de segurança da prensa PNOZ m2p de forma segura e econômica.

 

Equipamento básico PNOZ m2p – especial para usar com prensas

Equipamento básico PNOZ m3p – comanda e monitora os sistemas de combustão

Combustão e monitoramento seguros são possíveis com o PNOX m3p, por exemplo, cadeias de segurança. Critérios relevantes para a segurança que evitam a condensação com condições agravantes são: a ignição segura de combustíveis e o monitoramento de uma combustão durante a operação. Com o sistema de comando configurável PNOZ m3p você usufrui de uma solução técnica de segurança que satisfaz este requisito!

Equipamento básico PNOZ m3p – comanda e monitora os sistemas de combustão

Nossa gama de produtos: PNOZmulti - Equipamentos básicos

Kit de ferramentas PNOZmulti

O kit de ferramentas PNOZmulti contém os acessórios necessários para o início com o sistema de segurança configurável PNOZmulti.

Acessórios

Aqui você encontra uma ampla gama de acessórios para o sistema de segurança PNOZmulti: De conjuntos de terminais aparafusados até terminais de pressão.

Equipamentos básicos PNOZmulti

Estão disponíveis diferentes equipamentos básicos para a implementação de diferentes aplicações.
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt