minicontroladores PNOZmulti 2

O multitalento é compatível com qualquer sistema.

PNOZmulti de segunda geração: a história de sucesso continua.

minicontroladores PNOZmulti 2

Utilização em todo o mundo: confie você também nos minicontroladores PNOZmulti da segunda geração na sua automação. Como padrão de segurança mundial para inúmeras áreas de automação e sistemas de comunicação, o minicontrolador PNOZmulti 2 serve também para o seu sistema. Alta produtividade das suas máquinas e instalações, diagnóstico cômodo e visualização simples: com os minicontroladores PNOZmulti, você certamente tomará a decisão correta.

Os minicontroladores modulares PNOZmulti 2 se adaptam de modo flexível às suas exigências e cabem até mesmo no menor dos quadros de comando. Com uma largura mínima de 22,5 ou 45 mm, você obtém a máxima funcionalidade para o monitoramento de uma variedade de funções de segurança até PL e EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 EN / IEC 62061.

Software de configuração PNOZmulti Configurator – tudo em um só lugar!

Já está na fase de produção ou ainda se encontra na de fiação? Com a ferramenta de software baseada em gráficos PNOZmulti Configurator, você estabelece a ligação de segurança com o mouse. Você se beneficia com tempos de projeção mais curtos – desde o planejamento, passando pelo comissionamento até à manutenção, você só precisa da nossa ferramenta de software gratuita.

O sistema de sucesso PNOZmulti 2: vantagens

  • Econômico e duradouro: padrão mundial em segurança para diferentes ambientes de automação e sistemas de comunicação
  • Operação segura com hardware e software certificados
  • Desde o planejamento até à manutenção em apenas um sistema: possibilidade de ampliações ou alteração de funções a qualquer momento
  • Adaptações flexíveis na configuração: ideal para máquinas em série
  • Paradas mínimas da máquina e alta disponibilidade do sistema por meio de diagnósticos simples e contínuos
  • Potencial de racionalização, uma vez que os componentes de segurança abrangem tarefas de automação

Uma equipe bem treinada: características dos minicontroladores seguros PNOZmulti 2

Características dos minicontroladores PNOZmulti 2
  • Sistema modular com equipamento básico e módulos de expansão
  • Ferramenta de software PNOZmulti Configurator: uma ferramenta para a configuração de hardware e software
  • Diagnósticos práticos e visualização baseada na web
  • Conexão com os sistemas convencionais de barramento de campo e interfaces convencionais de comunicação
  • Segurança máxima, de acordo com a ligação, categorias de segurança até PL e segundo a norma EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme a EN IEC 62061
  • Soluções completas seguras em conjunto com sensores de segurança, periféricos descentralizados, operação e observação

A colocação ideal: rumo ao objetivo de forma segura com os minicontroladores PNOZmulti 2

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 iniciam uma reação segura e confiável em caso de erro ou de inobservância de áreas de segurança. O PNOZmulti 2 garante uma parada controlada e segura de um movimento. O minicontrolador PNOZmulti 2 garante a segurança de pessoas e máquinas em diversas áreas:

  • Máquinas-ferramenta: por exemplo, tornos, fresas e furadeiras
  • Tecnologia de deformação: prensas mecânicas, prensas pequenas e prensas de selagem
  • Células de robôs: robôs de usinagem, solda e pintura
  • Máquinas de embalagem: por exemplo, máquinas de enchimento e paletizadoras
  • Máquinas de usinagem de plástico: por exemplo, moldadoras
  • Máquinas a laser: por exemplo, máquinas de soldagem a laser e puncionadoras a laser
  • Indústria gráfica e de papel: por exemplo, impressoras, envelopadoras e máquinas de papel
  • Instalações de energia eólica
  • Parques de diversão
  • Tecnologia de teleféricos
  • Em outras utilizações, como na indústria automobilística, na indústria farmacêutica, na tecnologia de processos e de métodos e em muitas outras áreas

Nosso portfólio de produtos: minicontroladores PNOZmulti 2

Contact

Nuno Silva
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 911 780 281
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt