Chave de segurança com trava de proteção

Trabalho seguro e produtivo com as chaves de segurança da Pilz

Imagem de várias chaves de segurança com trava de proteção

Em quase todas as aplicações é possível encontrar dispositivos de proteção separadores móveis, como portas oscilantes e corrediças, tampas ou coberturas. Se houver movimentos de inércia perigosos, é necessário um dispositivo de bloqueio de segurança com proteção contra a manipulação correspondente da EN ISO 14119

A abertura das portas de proteção somente é possível quando os movimentos perigosos da máquina estiverem parados. O reinício somente é possível após o fechamento e bloqueio das portas de proteção. Nesse caso, os equipamentos de proteção não podem ser transpostos nem manipulados. 

A chave de segurança com trava de proteção da Pilz oferece  a solução certa para a proteção de processos e pessoas , para um trabalho seguro e produtivo.

Bloqueio seguro. Produção eficiente.

  • O amplo portfólio de relés oferece grande flexibilidade na construção de máquinas
  • Projetado para todas as aplicações até PL e segundo EN ISO 13849 ou até SIL 3 segundo a EN IEC 62061
  • Economia de tempo e custos com montagem simples e possibilidade de conexão em série com diagnóstico
  • Proteção de movimentos perigosos da máquina pelo monitoramento do travamento e bloqueio seguros
  • Elevada segurança e produtividade: A proteção contra a manipulação evita interrupções indesejadas na produção, codificação livremente selecionável
  • Solução de portas de proteção individual adequada à aplicação
  • Elevada disponibilidade e longa vida útil dos sensores
Um funcionário de produção em frente à máquina na qual é usada a chave de segurança com trava de proteção.

Proteção de pessoas e máquinas

Você está procurando a proteção certa para o seu dispositivo de proteção separável móvel? A questão do tipo de proteção de segurança, o bloqueio necessário e o nível de desempenho são a base para a seleção do dispositivo de bloqueio de segurança adequado: 

Ícone com símbolos dos dispositivos de proteção

Tipo de dispositivo de proteção

Trata-se de um dispositivo de proteção acessível ou não acessível? Dispositivos de proteção acessíveis são na sua maior parte portas oscilantes e corrediças maiores, enquanto os dispositivo de proteção não acessíveis são, por exemplo, tampas ou coberturas.

Ícone com símbolo de relógio

Bloqueio do processo ou bloqueio seguro 

A questão do tipo de bloqueio depende do tempo de inércia. Se o tempo até chegar à zona de perigo for superior ao tempo de inércia, é suficiente um bloqueio do processo. Se o tempo de intervenção for inferior ao tempo de inércia, é necessário um bloqueio seguro (proteção de pessoas).

Ícone com letras PL

Performance Level

O nível de proteção é determinado segundo a EN ISO 13849-1 ou EN 62061. Os fatores decisivos para a determinação são, por exemplo, a gravidade das possíveis lesões, a frequência dos riscos e a possibilidade de evitá-los.

 

Mais informações para leitura:

Whitepaper dispositivos de bloqueio de segurança

No whitepaper, agrupamos todas as informações importantes sobre dispositivos de bloqueio de segurança. Descubra tudo sobre as variadas funções de segurança e sobre como instalá-las com segurança em coberturas e tampas.

Download do whitepaper

Folheto dos dispositivos de bloqueio de segurança

Em nosso novo folheto "Dispositivos de bloqueio de segurança para maior segurança e produtividade", você também encontrará informações interessantes sobre as possíveis aplicações de cada produto.

Download do folheto

Visão geral das chaves de segurança com trava de proteção da Pilz

Disponibilizamos um amplo portfólio de dispositivos de bloqueio de segurança para a segurança de dispositivos de proteção móveis e separadores. Eles monitoram portas nas cercas de proteção, além de tampas e coberturas, de modo econômico e eficaz: 

Tipo

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Aplicações Portas de proteção acessíveis e não acessíveis Portas de proteção acessíveis e não acessíveis Portas de proteção pequenas não acessíveis Portas de proteção acessíveis e não acessíveis Portas de proteção grandes acessíveis
Princípio de funcionamento eletromecânico Transponder Transponder Transponder Transponder
Princípio de bloqueio Normalmente energizada,
normalmente desenergizada
Normalmente energizada Princípio biestável Princípio biestável Princípio biestável
Funções de segurança Bloqueio do processo, bloqueio seguro (proteção das pessoas) Bloqueio do processo, bloqueio seguro (proteção das pessoas) Bloqueio seguro (proteção das pessoas) Bloqueio seguro (proteção das pessoas) Bloqueio seguro (proteção das pessoas)
Classificação de bloqueio segundo a EN ISO 13849-1 (monitoramento de portas) PL c,
com exclusão de falhas PL d
PL e, categoria 4 PL d, categoria 3 PL e, categoria 4 PL e, categoria 4
Classificação de bloqueio segundo EN ISO 13849-1 (monitoramento do bloqueio) PL c,
com exclusão de falhas PL d
PL c, categoria 2 PL d, categoria 3 PL e, categoria 4 PL e, categoria 4
Força de bloqueio FZH: 1500 N
  • F1max: 1000/ 2000 N (proteção de processo)
  • F1max: 2000 N (proteção de pessoas)
1950 N (F1max: 3900 N) FZH: 7500 N FZH: 2000 N
Proteção contra a manipulação baixa a alta a alta a alta a alta
Desbloqueio auxiliar integrado - integrado integrado integrado
Destravamento de fuga opcional (PSEN me5) - - opcional integrado
Desbloqueio de emergência opcional (PSEN me5) - - opcional -
Link para os produtos PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Soluções completas para o seu dispositivo de proteção

Uma proteção confiável e eficiente do dispositivo de bloqueio de segurança inclui, além dos dispositivos de bloqueio de segurança, uma unidade de operação complementar e fiação adequada, assim como tecnologia de comando. Os sensores de segurança da Pilz podem ser ligados em série entre si e são compatíveis com outros produtos e interfaces. Eles se integram perfeitamente no ambiente de suas instalações e permitem também o reequipamento posterior de suas máquinas ou instalação com componentes Pilz.

Solução de porta de proteção individual com autorização de acesso

  • Chave de segurança com trava de proteção para a proteção de processos e pessoas 
  • Operação simples com a unidade de botão PITgatebox, opcional com gerenciamento de acesso integrado 
  • Acessórios complementares: desde a maçaneta adequada até o destravamento de fuga 
  • Informações abrangentes de diagnóstico e estado com Safety Device Diagnostic (SDD) 
  • Minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2
Gráfico com um aplicativo com dispositivo de proteção

Nosso portfólio de produtos: Chave de segurança com trava de proteção

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt