Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini

Bloqueio potente. Pequeno e fácil de instalar.

Imagem do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini

O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini é usado para a proteção eficiente dos dispositivos de bloqueio de segurança, como tampas, coberturas ou portas oscilantes e corrediças. Com seu design pequeno de apenas 30 x 30 x 159 mm, o relé de segurança sempre encontra lugar, mesmo em aplicações com restrição de espaço. 1950 N força de bloqueio FZH (F1max: 3900 N) está contida neste pequeno dispositivo de fechamento seguro para aplicações de proteção pessoal até PL d, cat. 3 segundo a EN ISO 13849-1.

O dispositivo de bloqueio de segurança para maior flexibilidade e produtividade

O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini é uma solução econômica para o bloqueio das suas portas de proteção. Com design extremamente compacto, o dispositivo de bloqueio de segurança pode ser integrado de modo ideal na sua máquina, economizando espaço valioso. Além disso, o PSENmlock mini oferece um alto grau de flexibilidade quanto à instalação, pois o atuador pode ser montado pela direita, esquerda ou pela frente. Assim, as máquinas podem ser projetadas com muito mais flexibilidade.

O PSENmlock mini pode ser comutado até PL d, categoria 3 em série e, com isso, minimiza a necessidade de fiação e simplifica o comissionamento, economizando tempo e custos.

O princípio de bloqueio biestável garante uma elevada segurança. O último estado é mantido em caso de uma queda de energia e a porta permanece fechada e bloqueada ou aberta. Este princípio reduz o consumo energético, pois o bloqueio somente é energizado quando a porta é travada ou destravada. Elevada segurança devido ao comando de dois canais do ímã de elevação; em caso de erro, os OSSDs são desligados, mas o bloqueio permanece. Em seguida, ele pode ser desbloqueado especificamente desativando-o uma vez.

Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini nas portas de proteção

Proteção confiável com pouco espaço: vantagens

Rápido de montar com economia de tempo

  • O PSENmlock mini pode ser fixado com rapidez e facilidade usando apenas dois parafusos
  • O atuador flexível pode ser montado dentro e fora do equipamento de proteção, bem como pela direita, esquerda e frente

Construção compacta com economia de espaço

  • Com um design compacto, de apenas 30 x 30 x 159 mm, o PSENmlock mini é 60% menor que o PSENmlock, tornando-o ideal para aplicações com restrição de espaço
  • Também pode ser usado em portas com um raio mínimo de 200 mm

Uso intenso com alta produtividade

  • Força de bloqueio intensa FZH até 1950 N  
  • O princípio de bloqueio biestável garante uma operação segura e reduz o consumo de energia
  • Elevada segurança até PL d, categoria 3, pelo acionamento de dois canais de ímã de elevação
  • Alta proteção contra manipulação; codificação livremente selecionável
Com o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini, o atuador pode ser instalado pela direita, esquerda e pela frente
Detalhes do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini e PSENmlock
Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini na vista detalhada

Detalhes do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini

Vista ampliada do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini
  • Bloqueio seguro para proteção pessoal até PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1)
  • Uso robusto pela forte força de bloqueio FZH até 1950 N, força de encaixe integrada 11 N
  • Relé de segurança RFID com elevada proteção contra a manipulação graças ao atuador codificado
  • Tipo de proteção IP 67
  • Alta segurança devido ao controle de dois canais do ímã de elevação
  • Comando simples via princípio de bloqueio “power to unlock”:
  • o princípio biestável garante uma operação segura e reduz o consumo energético; em caso de falta de energia, os OSSDS são desligados e o dispositivo de proteção permanece travado
  • A conexão em série segura minimiza a necessidade de fiação e simplifica o comissionamento
  • Desbloqueio auxiliar integrado em dois lados
  • Instalação simples: conector M12, 8 ou 12 pinos

Segurança econômica e confiável para portas de proteção

O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini pode ser aplicado sempre que dispositivos de bloqueio de segurança móveis e separadores, como tampas, coberturas ou portas oscilantes e corrediças, precisarem de proteção. O PSENmlock mini também garante proteção eficiente em sistemas que incluem vários dispositivos de proteção graças à conexão em série segura até PL d, Cat. 3.

 

Segurança de várias coberturas em um sistema de enchimento

Gráfico com uma pessoa em frente ao dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini comandando uma tela
  • Conexão em série do dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini
  • Combinado com a unidade do botão PITgatebox
  • Solução completa e segura com minicontrolador configurável PNOZmulti 2

Solução individual para as suas portas de proteção

Gráfico que mostra uma porta de proteção com o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini
  • Dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini para proteção pessoal
  • Operação simples com a unidade de botão PITgatebox, opcionalmente com sistema de autorização de acesso integrado
  • Informações abrangentes de diagnóstico e de estado com Safety Device Diagnostic (SDD)
  • Combinação com minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2

Nosso portfólio de produtos: Dispositivos de bloqueio de segurança PSENmlock mini

Dispositivos de bloqueio de segurança PSENmlock mini

O dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini é ideal para o bloqueio seguro em aplicações com restrição de espaço.

Acessórios para dispositivos de bloqueio de segurança PSENmlock mini

Você também encontrará os acessórios adequados, como conjunto de montagem ou tampas de cobertura para os dispositivos de bloqueio de segurança PSENmlock mini.
Cabo amarelo enrolado

Tecnologia de conexão

Encontre aqui uma ampla seleção de adaptadores e cabos para o dispositivo de bloqueio de segurança PSENmlock mini.

Tecnologia de conexão
Contact

Nuno Silva
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 911 780 281
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt