Sistema seguro de porta de proteção PSENmlock

Travamento e bloqueio seguros em um produto!

Sistema de porta de proteção PSENmlock: travamento e bloqueio seguros em um só produto

O sistema seguro de porta de proteção PSENmlock oferece travamento e bloqueio seguros para proteger pessoas e processos até a maior categoria de segurança PL e.

O bloqueio seguro é proporcionado pelo controle do bloqueio, realizado em dois canais. Assim, a chave é adequada principalmente para uso em máquinas com movimento inercial perigoso, nas quais é necessário um bloqueio seguro até PL d ou PL e.

Em conjunto com a tecnologia de controle da Pilz, você obtém uma solução completa e segura para o monitoramento e comando dos dispositivos de proteção separadores.

Selecione entre as variantes do PSENmlock

Você pode escolher entre as variantes básicas PSENmlock para instalação individual e as variantes PSENmlock para conexão em série. Ambas as variantes estão disponíveis com Powerreset ou com reset automático, bem como com codificação diferente

Variante básica e variantes para conexão em série

Variante de PSENmlock básica e variantes para conexão em série

Além das variantes básicas PSENmlock para instalação individual, oferecemos outras variantes para conexão em série. Elas proporcionam uma instalação econômica graças à redução das despesas com cabeamento e à ligação em série dos sinais seguros de entrada e de saída.

A combinação com o Safety Device Diagnostics (SDD) oferece um diagnóstico simples e abrangente das chaves de segurança e, portanto, reduz os tempos de parada. Além disso, o SDD permite o controle direcionado de interruptores ou portas individuais, sem o caro cabeamento individual no painel de controle. Você obtém uma ligação em série econômica e reduz suas despesas com o cabeamento.

Variantes com Powerreset e reset automático

Variantes de PSENmlock com powerreset e reset automático

PSENmlock possui variantes com Powerreset e reset automático. As variantes com Powerreset exigem uma reinicialização, ou seja, desligamento a fonte de alimentação após o acionamento do destravamento de fuga, isso não é necessário para as variantes com reinicialização automática. O reset é realizado pelo adiamento do destravamento de fuga, assim como o fechamento do dispositivo de proteção.

O desbloqueio de emergência não pode ser utilizado em variantes com reset automático. De acordo com EN ISO 14119, o destravamento de fuga sempre deve ser reiniciado usando uma ferramenta ou alguma outra medida (por exemplo, Powerreset).

Complete a sua solução de segurança

Você pode escolher entre o módulo de maçaneta PSENmlock com destravamento de fuga integrado e maçanetas e destravamentos de fuga separados:

Módulo de maçaneta PSENmlock com destravamento de fuga integrado

NOVIDADE: Módulo de maçaneta com destravamento de fuga

Com o módulo de maçaneta PSENmlock você obtém uma maçaneta com atuador integrado e destravamento de fuga integrado ideal para o sistema de porta de proteção PSENmlock. A maçaneta amarela (externa) possibilita que o atuador seja estendido para abrir ou fechar a porta. O destravamento de fuga é acionado com a maçaneta vermelha (interna). O módulo de maçaneta é adequado para instalação dentro e fora da porta, bem como para portas que abrem para a direita e esquerda. Ele possui um mecanismo de bloqueio para até 5 fechaduras para evitar que a máquina se reinicie e pode ser usado com os interruptores PSENmlock codificados e totalmente codificados. 

Maçanetas combináveis com o sistema de porta de proteção seguro PSENmlock

Maçanetas separadas

Em vez do módulo de maçaneta, você também pode combinar maçanetas simples com PSENmlock. As nossas maçanetas para portas deslizantes e de correr são perfeitamente adaptados ao PSENmlock e, portanto, permitem uma solução econômica e que ocupa pouco espaço para proteger as portas de proteção.

Duas versões de destravamento de fuga combináveis com todas as variantes de PSENmlock

Destravamentos de fuga

As duas variantes do destravamento de fuga podem ser combinadas com todas as variantes do PSENmlock: 

  • O PSENml escape release é conectado diretamente ao sensor por uma haste.
  • O PSENml escape release cordset é montado no PSENmlock por um cabo de tração/pressão. Ele permite que o sistema de porta de proteção e o destravamento de fuga sejam montados espacialmente separados. 

Unidade de botão PITgatebox: Comando da chave da porta de proteção e autorização de acesso

Combine o PSENmlock com a unidade de botão PITgatebox e obtenha elementos adicionais de operação e de botões para o comando simples do seu sistema de porta de proteção: de botões de parada de emergência e botões de pressão iluminados a interruptores e botões com chave.

Além disso, estão disponíveis variantes PITgatebox com um sistema de autorização de acesso PITreader integrado. Isso garante que apenas funcionários autorizados tenham acesso ao sistema e possam executar comandos como parar, desbloquear, bloquear ou confirmar. Isso evita paradas indesejadas da máquina ou perda de qualidade.

Unidade de botão PITgatebox: Comando da chave da porta de proteção e autorização de acesso

Vantagens do sistema seguro de porta de proteção PSENmlock

  • Segurança absoluta: travamento e bloqueio seguros até PL e
  • Alta força de travamento: até 7500 N
  • Diagnóstico claramente visível quando instalado: LEDs em 3 lados do gabinete
  • Estrutura compacta: entre outros itens adequados para todas as construções de perfil de 40 mm
  • Longa vida útil: gabinete robusto e robustez mecânica
  • Atuador flexível: para alta compensação de tolerância, mesmo com portas que cedem
  • Nenhuma ativação inadvertida do bloqueio graças ao bloqueio integrado contra nova partida
  • Economia de energia devido ao bloqueio de proteção desenergizado com ímã biestável
  • Menor necessidade de cabeamento graças à conexão em série
  • Sistema modular para uma solução individual: pode ser combinado com o módulo de maçaneta PSENmlock com destravamento de fuga integrado, maçanetas e destravamento de fuga separados, com a unidade de botão PITgatebox e o Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Solução completa segura e econômica com o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2

Características

  • atende a todos os requisitos de EN/ISO 14119
  • Travamento seguro até PL e / SIL 3, bloqueio seguro até PL e / SIL 3
  • Variantes do produto: variantes básicas e variantes para conexão em série com/sem Powerreset
  • Variantes de codificação: codificada, totalmente codificada, cópia única totalmente codificada
  • Força de bloqueio segura de até 7500 N, força de encaixe integrada de 30 N
  • LEDs em 3 lados do gabinete
  • Grau de proteção IP67
  • Conexão: M12 de 8 polos, M12 de 12 polos, pigtail
  • Destravamento auxiliar em 3 lados
  • Destravamento de emergência (não pode ser usado com as versões com reset automático)
  • Compatível com SDD
LEDs em 3 lados do gabinete

Aplicações: Design robusto e alta força de bloqueio para portas pesadas

Com uma força de bloqueio de até 7500 N, o sistema seguro de porta de proteção PSENmlock impede a abertura involuntária de dispositivos de proteção e oferece altíssima segurança.

Seja integrado no módulo de maçaneta PSENmlock ou como um acessório separado: Graças ao destravamento de fuga opcional, o PSENmlock também pode ser usado em portas transitáveis para máquinas com áreas que oferecem má visibilidade. Com o módulo de maçaneta PSENmlock, você obtém o destravamento de fuga integrado diretamente na maçaneta. O destravamento de fuga removível oferece ainda a possibilidade de montar a chave da porta de proteção em um lugar acessível ao operador. Desse modo, os seus funcionários estão protegidos da melhor forma possível também em casos de risco.

O sistema de porta de proteção seguro PSENmlock evita a abertura involuntária de dispositivos de proteção

A variante para ligação em série é adequada sobretudo quando várias portas precisam ser equipadas com chaves de portas de proteção e quando a conexão dos sensores desempenha um papel importante. Em comparação com a ligação em série em campo sem o Safety Device Diagnostics, é possível controlar com o SDD as chaves e as portas individuais em conjunto e com foco. Além disso, você se beneficia de um diagnóstico rápido e abrangente em caso de falhas, que oferece uma elevada disponibilidade da máquina a qualquer momento.

Se for necessário controlar o acesso à sua máquina, ou seja, apenas pessoas autorizadas podem ter acesso, a unidade de botão PITgatebox com sistema de autorização de acesso PITreader integrado é ideal. Ela evita paradas indesejadas da máquina ou perda de qualidade.

Nosso portfólio de produtos: Sistema seguro de porta de proteção PSENmlock

Sistemas de porta de proteção seguros PSENmlock

Travamento e bloqueio seguros em um único produto com o novo sistema de porta de proteção PSENmlock.

Módulo de maçaneta PSENmlock

Módulo de maçaneta com atuador e destravamento de fuga integrados, assim como instalação flexível no interior e no exterior da porta de proteção.

Acessórios para sistemas de porta de proteção seguros

Ideal para o sistema de porta de proteção PSENmlock: Acessório para montagem em perfis padrão e em portas corrediças.
Nossa gama de produtos

Cabos e conectores

Uma ampla variedade de acessórios de cabos compatíveis possibilita inúmeras funcionalidades ampliadas. Selecione a solução adequada.

Nossa gama de produtos