sistema de proteção PSENvip baseado em câmera

A solução de automação segura para prensas dobradeiras

sistema de proteção PSENvip baseado em câmera

Os sistemas de proteção baseados em câmera PSENvip são dispositivos de proteção móveis para as prensas dobradeiras e monitoram opticamente todo o processo de dobra. Quando instalados na face superior, eles conseguem detectar mesmo os menores corpos estranhos no campo de proteção entre a unidade transmissora e a receptora. Esse produto é caracterizado pela robustez e grande disponibilidade da máquina.

Você encontrará os acessórios necessários para cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão.


 

Sistema de segurança baseado em câmeras PSENvip 2: a solução integrada para prensas dobradeiras modernas

O PSENvip 2 é a segunda geração ampliada de sistema de proteção baseado em câmeras. A proteção da prensa dobradeira é caracterizada por um manuseio simples, produtividade máxima e elevada disponibilidade das máquinas. O volume do receptor foi reduzido em aproximadamente 50% em comparação com a versão anterior do produto, economizando um espaço importante.

Use o PSENvip 2 juntamente com o sistema de automação PSS 4000! Para isso, você precisa apenas conectar a Fast Analysis Unit do PSENvip 2 como um módulo. Beneficie-se de um tempo de desligamento ainda menor e de um curto tempo de inércia da ferramenta de dobra.

O PSENvip 2 não possui um display do aparelho: o comissionamento e a configuração ocorrem fácil e diretamente, por meio de uma interface web do comando da prensa dobradeira. Como usuário, você pode realizar todos os ajustes de maneira centralizada a partir de um só local.

Observe que os produtos da primeira geração PSENvip 1 foram descontinuados a partir de junho de 2023 e não estão mais disponíveis. Você precisa de mais informações sobre isso?
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco!

Sistema de proteção PSENvip 2 baseado em câmera

Resumo dos benefícios do PSENvip 2

  • Maior segurança conforme as normas de segurança EN 12622
  • Óptica inovadora com luz de LED para maior disponibilidade e produtividade
  • Sistemas de proteção robustos: insensível a reflexos e luzes estranhas ou luz difusa, assim como a vibrações e estratificação térmica
  • A longa vida útil da fonte de luz LED garante menor necessidade de manutenção
  • Tempos de configuração reduzidos devido ao ajuste inicial e simples e às trocas de ferramentas rápidas
  • Comissionamento e configuração por meio de uma interface web no controle da prensa dobradeira
  • Período de desligamento mais curto e menor transversal da ferramenta dobradeira graças à funcionalidade FAST integrada na unidade de avaliação Fast Analysis Unit

Características do sistema de proteção

Características do sistema de proteção
  • Grande área de proteção (19 x 38 mm) com três áreas ativas
  • Distância realizável entre a unidade transmissora e a receptora no PSENvip 2 de até 13 m, no PSENvip R LR de até 18 m
  • Campo de medição precedente para reconhecer a chapa
  • Feixe de luz LED inofensivo para os olhos humanos
  • Integração completa do ambiente através da Fast Analysis Unit (no PSS 4000) e configuração através do HMI do comando da prensa dobradeira

Novidade: processo de dobramento seguro e produtivo com a medição integrada do ângulo de dobra

O sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 e o sistema de automação PSS 4000 proporcionam a produtividade máxima com um manuseio simples. Com o módulo para medição de ângulo de dobra, os dados de imagem utilizáveis são encaminhados pelo sistema de proteção baseado em câmera diretamente para o controle de prensas, garantindo assim a eficiência do processo de dobra. A exibição do valor do ângulo de dobra aparece na interface do usuário da máquina. As demoradas medições manuais dos ângulos e os caros sistemas de medição de distância não são necessários. As vantagens são: 

  • Economia de tempo
  • Solução econômica
  • Controle de qualidade ao longo de todo comprimento da peça de trabalho
  • Menos espaço necessário para conectar os aparelhos adicionais

Quer saber mais sobre o uso prático do módulo para realizar a medição do ângulo de flexão? A fabricante de prensas de dobra Bystronic implementou o módulo e conta sua experiência. O relato está disponível em alemão e inglês.

Acessar o relatório (alemão)

Acessar o relatório (inglês)

Módulo de medição do ângulo de dobra

A solução completa para prensas dobradeiras e retrofit de prensas

Muting dinâmico para maior produtividade

A versão produtiva do sistema de proteção PSENvip 2 baseado em câmera oferece adaptação dinâmica do campo de proteção como uma solução completa com a Fast Analysis Unit (FAU P) no sistema de automação PSS 4000. A velocidade da ferramenta superior é continuamente ajustada e somente é reduzida ao nível mais baixo a partir da zona de proteção. Isso permite alcançar aumentos de produtividade de até 50%.

Com o módulo funcional certificado e integrado para a variante produtiva, informações como classe de ferramenta, ponto final do muting ou modos da zona de proteção são comunicadas ao PSENvip e funções de segurança como posição, velocidade, rampa de frenagem, curso de inércia e área de proteção são monitoradas. O trabalho de programação manual é reduzido significativamente e a aplicação é colocada em funcionamento de maneira rápida e segura.

Dobra segura com grandes ferramentas

Nas prensas dobradeiras, também podem ser usadas ferramentas que não podem ser protegidas nas soluções comuns devido ao tamanho das ferramentas. De acordo com a norma EN 12622, cada linha de dobra precisa ser protegida por um campo de proteção que deve possuir pelo menos 15 mm do lado do trabalhador. O pré-requisito para cumprir a indicação normativa é que a ferramenta esteja completamente no campo de visão do sistema de proteção. Os sistemas de proteção PSENvip baseados em câmera oferecem soluções.

Com a função de ferramentas especiais certificada pela TÜV Süd, agora há uma classificação de diferentes tamanhos de ferramentas para os sistemas de proteção PSENvip. Na classe de ferramenta 1, é feita proteção padronizada. A imagem da câmera das classes de ferramenta 2 e 3 somente consegue reconhecer a ferramenta parcialmente devido ao seu tamanho.

Os sistemas de proteção baseados em câmera PSENvip também conseguem monitorar moldes de ferramentas de grande porte: com a elevação do ponto de comutação ou a alteração da velocidade quando a chapa é rebaixada. Verifica-se o contorno da ferramenta, a qual é classificada nas classes de ferramenta 1, 2 ou 3. A classe determinada é comunicada ao controlador, que emite a liberação das ferramentas das classes 2 e 3. Com a análise de risco, também são monitorados os pontos de mudança definidos.

Importante para você como cliente: na parametrização correta e com segurança técnica do PSENvips (versão básica e produtiva com PSS 4000), não hánenhuma alteração substancial segundo a lei de segurança de aparelhos e de produção, minimizando a necessidade de certificação.

Mais informações estão disponíveis no artigo "Alteração substancial"

Solução completa para prensas dobradeiras e retrofit de prensas

Sistema de proteção baseado em câmera PSENvip Long Range para prensas especiais

A nova variante Long Range PSENvip R LR é o primeiro e único dispositivo de proteção para prensas dobradeiras com uma faixa de proteção de até 18 metros. Assim, ela é especialmente indicada para o monitoramento de prensas especiais como, por exemplo, prensas tandem. A montagem do PSENvip R LR nas prensas existentes é rápida e simples: o transmissor é o mesmo, basta apenas trocar o receptor. Monitore sua prensa tandem com somente um sistema de proteção e deixe de precisar da combinação de dispositivo de proteção móvel com grades de luz!

Com a variante Long Range, você também conta com um sistema de proteção plugável a quente: se duas prensas dobradeiras forem instaladas uma ao lado da outra, será possível simplesmente dobrar o transmissor e o receptor ao meio. Nesse caso, o transmissor da máquina 1 funciona com o receptor da máquina 2, sem necessidade de reiniciar! Com o PSENvip R LR, é possível evitar tempos de parada desnecessários. Além disso, a variante Long Range do PSENvip impressiona pela sua conhecida e grande robustez.

Sistema de proteção PSENvip LR baseado em câmera

Aplicação do sistema de proteção seguro na indústria

Nosso portfólio de produtos: sistema de proteção PSENvip baseado em câmera

Sistema de segurança PSENvip

O sistema de segurança baseado em câmeras PSENvip estão disponíveis em diferentes variantes. O foco é a segurança e a produtividade.

Acessório do sistema de segurança

A Pilz oferece um amplo espectro de acessórios para o sistema de segurança baseado em câmera PSENvip.
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt