Nossos comutadores de segurança PNOZ X consolidaram-se pela sua confiabilidade e robustez. Eles são encontrados em uma ampla área de aplicação e nas mais diversas aplicações de segurança. Utilize um PNOZ X para cada função de segurança. A base técnica são contatos eletromecânicos sem voltagem com tecnologia de 2 relés. As dimensões construtivas variam entre 22,5 e 90 mm, e o número de contatos, entre dois e oito. Sejam quais forem as suas necessidades em termos de segurança, o PNOZ X já foi comprovado milhares de vezes na prática em aplicações industriais de exigências rigorosas.
Relé de segurança PNOZ X
Segurança personalizada para a sua aplicação
O PNOZ X correto para cada aplicação – Vantagens
- grande variedade de tipos para todas as funções de segurança;
- uma excelente relação custo-benefício;
- rápida colocação em funcionamento através de bornes plugáveis com conexão por força de mola ou conexão roscada;
- segurança máxima em um espaço reduzido;
- aplicação flexível através da fonte de alimentação de tensão ampla;
- eletromecânico, robusto, compacto.
PNOZ X – adequado também para aplicações de segurança não rotineiras
Os dispositivos de segurança optoeletrônicos PSENopt e o comutador de muting PMUT X1P oferecem uma solução segura e eficiente:
No processo produtivo de sua empresa, mercadorias são transportadas para fora de áreas de perigo e novamente transportadas para dentro sem que o operador possa acessar a área de perigo?
Então temos uma solução segura e eficiente para isso: nossas barreiras de luz, cortinas de luz e grades de luz de segurança PSENopt combinadas com o comutador de muting PMUT X1P. O material pode atravessar a grade de luz a qualquer momento e um acesso acidental do trabalhador é informado imediatamente ao comando.
Adicionalmente à função de muting, podem ser conectados até quatro sensores de muting e lâmpadas de muting podem ser monitoradas.
Nosso portfólio de produtos: PNOZ X
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt