A MYZEL Lifecycle Platform

Segurança para pessoas e máquinas em um software

O especialista para proteção de funcionários, proteção da responsabilidade, proteção de dados e produtividade nas suas máquinas e instalações!

Nós fornecemos as respostas para as perguntas que você precisa responder. Nossa solução de Software as a Service ajuda você a superar seus desafios diários.
Ela combina o gerenciamento de pessoal e de máquinas em uma única plataforma e ajuda a cumprir as leis e os requisitos de segurança.

  • Quais controles já foram realizados na máquina?
  • Todas as medidas de proteção estão em conformidade com as normas?
  • Onde encontro a documentação para a validação da segurança?
  • Como posso garantir que estou cumprindo minha obrigação de comprovação?
  • Meus funcionários têm qualificação suficientemente?
  • Todos os certificados ainda são válidos?
  • O que fazer em caso de acidente?

A MYZEL Lifecycle Platform ajuda a proteger os seguintes quatro valores essenciais:

Gráfico

Proteção de funcionários

Visão geral a qualquer momento das verificações de máquinas ou qualificações dos funcionários disponíveis e de quando elas expirarão.

Gráfico

Proteção da responsabilidade

Documentação completa e organizada sistematicamente para garantia jurídica em relação à proteção de pessoas e máquinas.

Gráfico

Produtividade

Minimização das perdas de produção através da documentação completa e disponível a qualquer momento sobre manutenção ou gerenciamento de emergências.

Gráfico

Proteção de dados

Armazenamento de dados seguro e em conformidade com a proteção de dados, bem como gerenciamento de autorizações.

myCore: o cerne da nossa plataforma

O elemento central da nossa solução Software as a Service é o myCore. Aqui você gerencia os seus ativos, como funcionários, máquinas e componentes. Você pode atribuir a ele artefatos digitais, como instruções, validações, declarações de conformidade, diretrizes de segurança no trabalho, planos de manutenção ou comprovantes de treinamento, e armazená-los de modo seguro e estruturado.

Tudo à vista com um clique

Através do painel de controle personalizável, você pode ver com facilidade e clareza o status dos seus ativos e identificar imediatamente onde é necessário agir. Seu painel de controle em tempo real:

  • o grau de conformidade dos quatro valores essenciais: proteção da responsabilidade, proteção dos funcionários, proteção de dados e produtividade
  • o status atual das qualificações dos funcionários
  • o status atual da conformidade das máquinas
  • documentos com vencimento próximo

O myCore é a sua porta de entrada para a MYZEL Lifecycle Platform. Você pode usar exclusivamente as funções do myCore ou adicionar fluxos de trabalho especializados para projetar e operar as suas máquinas e instalações.

Primeiro passo com a MYZEL Lifecycle Platform

Fluxos de trabalho: para auxiliar nas suas tarefas diárias

Gráfico mySafeDesign

mySafeDesign: seu fluxo de trabalho para o design seguro de máquinas

Para fabricantes ou operadores de máquinas, oferecemos o fluxo de trabalho mySafeDesign com tarefas como avaliação de riscos ou validação. Esses fluxos de trabalho auxiliam na documentação quando é criada uma máquina nova ou quando são realizadas alterações significativas em uma máquina que exijam uma nova avaliação. Os documentos gerados são salvos com segurança no myCore.

Gráfico mySafeOperation

mySafeOperation: seu fluxo de trabalho para a operação segura de máquinas

Para operadores de máquinas, oferecemos o fluxo de trabalho mySafeOperation. Esse fluxo de trabalho auxilia na documentação durante a operação de máquinas em relação a manutenção e inspeção, ajudando no cumprimento das normas legais. A documentação é armazenada com segurança no myCore.

Gráfico myAccessControl

myAccessControl: seu fluxo de trabalho para o gerenciamento de acesso industrial

Com o fluxo de trabalho myAccessControl, você controla e gerencia os direitos de acesso individuais dos seus funcionários. Você garante de modo comprovado que todas as pessoas tenham acesso às máquinas e funções de acordo com suas habilidades.

Resumo das vantagens

  • Plataforma digital: disponível 24/7, a qualquer hora e em qualquer lugar
  • Armazenamento estruturado de documentos: segurança, rastreabilidade, conformidade legal e proteção da responsabilidade
  • Fluxos de trabalho digitais: listas de verificação digitais garantem uma documentação sem erros
  • Transparência: visão geral central do status de todas as tarefas relacionadas ao ciclo de vida da máquina
  • Minimização dos riscos de responsabilidade: comprovação sem falhas de todas as medidas de segurança necessárias
  • Maior segurança: proteção dos funcionários através de reconhecimento e eliminação de perigos
  • Eficiência elevada: processos automatizados, tempos de parada minimizados e painéis de controle claros que otimizam a produtividade
  • Economia de tempo: a redução dos trabalhos de administração permite que os responsáveis se concentrem nas suas tarefas principais
  • Mais alto padrão de Security: os dados são armazenados na UE e a plataforma tem certificação ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018

Despertamos seu interesse?

Então, reserve um momento e assista ao nosso vídeo sobre o processo de registro e a versão de avaliação gratuita de 30 dias da MYZEL Lifecycle Platform. Aqui você descobre tudo sobre os próximos passos. 

Registre-se agora para obter a versão de teste!

Você gostaria de receber orientação personalizada? Então, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

PERGUNTAS FREQUENTES: Todas as perguntas e respostas sobre a MYZEL Lifecycle Platform

Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: info@pilz.pt

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório