Identification and Access Management – I.A.M.

Da autenticação do usuário à seleção do modo operacional ou da segurança dos dados e da rede ao gerenciamento de acesso. Oferecemos Safety e Security em um único sistema!

Como você domina as questões relativas à proteção dos funcionários, proteção de responsabilidade civil, produtividade e proteção de dados? Como você aumenta sua qualidade e ao mesmo tempo impede a manipulação do seu sistema? Como você protege seus dados e seus funcionários na mesma medida?

Com “Identification and Access Management, abreviado como I.A.M., oferecemos a você uma ampla gama de produtos e software, bem como soluções personalizadas para seus desafios diários de gerenciamento de acesso. Prestamos apoio na organização dos acessos às suas máquinas e autorizações dos funcionários. Da autenticação simples ao gerenciamento de acesso complexo, da seleção do modo operacional de funcionamento seguro à segurança de manutenção eletrônica. E naturalmente na proteção dos seus valiosos dados contra acesso não autorizado e ataques de hackers ao seu sistema. Na Pilz você encontrará a solução certa, proporcionando Safety e Security em um único sistema.

Por quê I.A.M também é relevante para você: nossos quatro valores fundamentais

Ícone Proteção dos funcionários

Proteção dos funcionários

É necessário projetar o trabalho de tal forma que os riscos à saúde física e mental sejam evitados. O que deveria ser uma questão natural quando se opera sistemas e máquinas industriais é muitas vezes, consciente ou inconscientemente, não é suficientemente considerado na prática.

Para garantir a melhor proteção possível para seus funcionários, você pode fazer uma avaliação de risco da Pilz para verificar quais níveis de risco existem nas suas máquinas e como os pontos de acesso devem ser protegidos. Além das autorizações de acesso apropriadas nas portas de segurança e da qualificação adequada do pessoal, o uso dos modos operacionais é um meio adequado. A seleção dos modos operacionais pode ser controlada de modo confiável com os produtos PITmode e garante tecnicamente que cada funcionário só consiga realizar o trabalho para o qual está qualificado, oferecendo assim a máxima proteção contra perigos e acidentes.

Sobre os aplicativos

Proteção de responsabilidade

Quando ocorre um acidente no trabalho, surge imediatamente a questão de saber se os responsáveis podem ser responsabilizados. Portanto, é essencial, especialmente no nível da administração da empresa e dos gerentes de produção e manutenção, tomar as medidas apropriadas e verificar regularmente a eficácia das mesmas. Se isso for negligenciado, empresários e pessoas responsáveis podem ser responsabilizados por suas ações ou omissões!

As medidas possíveis são, por exemplo, selecionar funcionários de acordo com suas tarefas, qualificá-los e equipá-los com ferramentas apropriadas. Além das medidas organizacionais, também são usadas soluções técnicas como o gerenciamento de acesso com o PITreader. Com isto, podem ser atribuídas autorizações individuais e, se necessário, temporárias para certas máquinas ou processos a qualquer momento, e de modo rastreável.

Sobre os aplicativos

Ícone Proteção de responsabilidade civil
Ícone Preservação da produtividade

Preservação de produtividade

As medidas necessárias para a segurança das máquinas não devem ser em detrimento da produtividade dos seus sistemas. Os tempos de parada da máquina, no pior dos casos com pessoas feridas ou danos à máquina, frequentemente ocorrem devido à manipulação, operação incorreta ou falta de controles (de acesso). Com responsabilidades claras, autorizações apropriadas e registro das ações dos usuários, você evita erros e garante a rastreabilidade ideal. O PITreader, com suas funções de gerenciamento de acesso, oferece uma solução ideal para a Safety, Security e preservação da produtividade dos seus valiosos sistemas.

Encontre aqui possíveis aplicações

Proteção de dados

Devido às constantes mudanças nas normas, a proteção de dados e a segurança da rede estão cada vez mais em foco. Uma Safety abrangente sem levar em conta também os aspectos de Security não é mais possível. É necessário um conceito de segurança holístico. A Diretriz de Máquinas, que entrará em vigor na UE em 2025, também levará isto em consideração no futuro.

Mas já é importante proteger seus dados, seu know-how e seus processos operacionais contra o acesso não autorizado. Produtos inteligentes, como o firewall industrial SecurityBridge ou a interface USB comutável PIToe USB, oferecem segurança contra ameaças “de fora” de ataques de hackers ou “de dentro” devido ao descuido ou dolo. Use o PITreader como um fator adicional para que todas as conexões de dados só possam ser ativadas temporariamente por uma ação deliberada do operador no local.

Exemplos de aplicação na área de proteção de dados

Ícone Proteção de dados

Mais informações:

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt