Servoamplificador PMCprotego D

PMCprotego D: atingindo mais com Safe Motion

Servoamplificador PMCprotego D

Utilize o moderno servoamplificador PMCprotego D como regulador de acionamento quando é solicitada uma maior flexibilidade e segurança! O regulador de acionamento suporta todos os sistemas de barramento de campo relevantes, feedbacks e tipos de motores. PMCprotego D pode ser integrado com facilidade nos ambientes existentes da instalação. Com isso, garante-se a abertura frente aos sistemas normalmente comercializados.

A função “Torque de parada seguro - Safe torque off (STO)” já está disponível na versão básica (on board). Diversas outras funções de segurança, como a velocidade reduzida de maneira segura, parada operacional e parada segura podem ser facilmente implementadas com o cartão de segurança conectável PMCprotego S. As funções de segurança dependem do tipo de motor e emissor utilizado. Graças à solução Safe Motion, você pode alcançar o Nível de Performance PL e para qualquer feedback.

A flexibilidade é uma prioridade máxima com o PMCprotego: O servoamplificador também pode ser usado como safe-drive baseado no comando de Motion Control. Ao encaixar o cartão opcional PMCprimo C no segundo ponto de encaixe do PMCprotego D, é criado o compacto sistema All-in-One Motion Control.

 

Complete sua solução: com os servomotores PMCtendo SZ

Com os servomotores PMC SZ, fornecemos os servomotores certos para os servoamplificadores PMCprotego D. Os motores impressionam com suas dimensões de carcaça compacta, baixo torque relutante e alta resposta dinâmica.

Isto os torna particularmente adequados para eixos de deslocamento e para uso em condições de instalação confinada, e permite uma qualidade de processo consistentemente alta.

Saiba mais

Servomotores PMCtendo SZ

Vantagens convincentes do líder em tecnologia de regulagem

  • Funções de segurança com acionamento integrado até PL e com cada feedback independentemente do tipo de transmissor
  • Suporta várias redes de comunicação, feedbacks e tipos de motores
  • Sistema modular com dois pontos de encaixe para o uso do cartão de segurança e do cartão de expansão I/O ou cartão de Motion Control
  • Custos de investimento reduzidos, porque é integrável no ambiente de automação existente
  • Controle seguro de freio no eixo vertical em combinação com o cartão de segurança PMCprotego S
  • Redução de custos pelo uso de variantes com tensão de alimentação mais baixa (1x 110 V CA a 3x 230 V CA, tamanho 01-24)

Regulador de acionamento flexível: as características do PMCprotego D

Regulador de acionamento flexível
  • 3 tamanhos com corrente nominal 01 a 12A, 24A, 24 a 72A para diversas áreas de aplicação
  • Torque de parada seguro (STO) disponível até na versão básica, outras funções de segurança em combinação com o cartão de segurança
  • Ponto de encaixe dos cartões de expansão (campo de barramento, cartão de segurança, cartão de Motion Control e etc.)
  • Servoamplificador para motores com feedback como decodificador ou encoders seno-cosseno (hiperface, endat), BiSS, transmissor incremental ou sem sensor
  • Acionamento sem transmissor para motores síncronos e assíncronos até 60.000 rpm
  • Ponto de encaixe dos cartões SD para comissionamento e serviço rápidos
  • Comunicação: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (em preparação) ou com cartões opcionais PROFINET, PROFIBUS
  • Marcas de certificação para o uso no mundo inteiro

Regular com facilidade todas as aplicações com PMCprotego D

  • Versátil, pois são suportados mais de 50 sistemas de feedback e diferentes tecnologias de motores
  • Desafios complexos são facilmente atendidos graças a soluções de controle integradas (maior suavidade de funcionamento, por exemplo, para o setor médico, e maiores velocidades do motor)
  • As normas da UE são atendidas, como normas de economia de energia e tecnologia de segurança
  • Operação e manuseio muito simples para uma rápida implementação e comissionamento

 

Diagnóstico integrado

O servoamplificador disponibiliza todas as informações e mensagens aos sistemas de comando superiores: 

  • Dados do motor
  • Dados do controlador
  • Status das diversas interfaces
  • Mensagens de erro
  • Mensagens de advertência
  • Sequências de movimento

Use as ajudas gráficas para preparar os dados graficamente.

Monitore constantemente o estado da sua instalação com PMCprotego D. Com isso, você corrige rapidamente eventuais falhas. Economize, assim, tempo no comissionamento e durante a produção!

 

Diagnóstico integrado

Aplicação no setor de servoamplificadores

Nosso portfólio de produtos: Servoamplificador PMCprotego D

PMCprotego D

Os servoamplificadores seguros PMCprotego D possuem a função "torque de parada segura" já inclusa na versão básica. Para as funções seguras de movimento, de parada e de freio, o cartão de segurança PMCprotego S é incluído no amplificador.

Acessórios para PMCprotego D

Selecione o acessório adequado a partir de um amplo espectro. Entre em contato se você necessitar de variantes adaptadas individualmente.
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt