IO-Link Safety

Comunique-se com segurança até em campo, usando um único sistema

Com o IO-Link Safety, seu desejo de automação flexível é atendido. Está se perguntando como? Muito simples: Com a comunicação ponto a ponto segura e padronizada IO-Link Safety, você pode integrar sensores até em campo, de maneira rápida e prática. Ao mesmo tempo, o IO-Link Safety oferece novas possibilidades para o diagnóstico de dados e, assim, auxilia na otimização dos seus processos.

  • Comunicação ponto a ponto segura do controlador ao sensor em campo  
  • Padronizado mundialmente conforme IEC 61139-2  
  • Maior segurança até PL e conforme a EN ISO 13849-1 (SIL 3 conforme IEC 61508/62061) 
  • Independente do barramento de campo

Aproveite nossa experiência como importante parceiro e desenvolvedor do IO-Link Safety Standards. A Pilz oferece o sistema completo com mestre e sensores e auxilia você na integração do IO-Link Safety em sua aplicação! 

Contato com especialistas

IO-Link Safety com a Pilz: primeiras impressões

IO-Link Safety: Flexível. Simples. Inteligente.

Representação simbólica de uma melhoria
Representação simbólica de um relógio
Representação simbólica de uma lupa

Aumente sua produtividade

Aparelhos IO-Link Safety são identificados automaticamente e os parâmetros são aplicados de maneira direta. Isso facilita a troca dos componentes e reduz os tempos de paralisação das máquinas em caso de reparos. Simultaneamente, limita-se a variedade de tipos de aparelhos necessários, o que diminui a complexidade durante a aquisição e libera espaço no armazém.

Economize tempo 

A conexão ponto a ponto simplifica significativamente a fiação dos sensores em campo. Você conecta os cabos não blindados de 3 fios diretamente ao mestre do IO-Link Safety. Para isso, o IO-Link Safety utiliza conectores padrão da indústria. A configuração do dispositivo ocorre através da parametrização do PLC ou através da ferramenta de configuração da Pilz. Isso simplifica significativamente a instalação e o comissionamento.

Otimize seus processos

Na área de diagnóstico de dados, o IO-Link Safety cria novas possibilidades, como a função de autodiagnóstico para uma manutenção melhor. O dispositivo de campo fornece dados relevantes sobre o estado das máquinas diretamente ao controlador. A partir daí, eles podem ser usados ​​para otimização de processos.

Como usar o IO-Link Safety

Você tem uma variedade de sensores de segurança em uso em suas instalações? Então, o IO-Link Safety é a solução certa para você. A expansão da tecnologia IO-Link possibilita uma comunicação segura e consistente do controlador aos sensores de segurança. A integração de campo simples com cabeamento rápido, bem como as opções de diagnóstico de dados possibilitam a implementação da sua automação de maneira flexível e produtiva.

Mais informações em nossa revista para clientes

Gráfico IO-Link Safety
Representação gráfica de uma máquina

Sistema de embalagem com proteção contra acesso 

  • Exigência:  

Integração de sensores de segurança com economia de tempo e espaço.  

  • Solução: 

Mestre de IO-Link Safety descentralizado PDP 67 IOLS para a integração das cortinas de luz de segurança PSENopt II advanced IOLS e das proteções de portas de segurança. As luzes de sinalização de parada de emergência e de IO-Link também estão conectadas ao master IOLS. 

  • Uso: 

Integração com economia de espaço atráves de um mestre descentralizado em campo e de fiação simplificada. Economia significativa de tempo durante a instalação. 

Representação gráfica de uma célula de robôs

Transporte de materiais com robótica integrada

  • Exigência:  

Proteção de portas de acesso e de segurança e minimização de tempos de inatividade da máquina.

  • Solução:  

As cortinas de luz de segurança com função muting e a unidade de operação PITgatebox IOLS são integradas através do mestre de IO-Link Safety da Pilz. Ele serve como “IO-Link Safety Hub” para o dispositivo de travamento de segurança PSENmlock. 

  • Uso:  

Integração simples e rápida de sensores de segurança e diagnósticos de dados inteligentes para manutenção preditiva.

Sistema de IO-Link Safety da Pilz

Para a integração do IO-Link Safety, são necessários mestre e dispositivos de campo, como sensores de segurança, além dos cabos adequados e da ferramenta de configuração. A Pilz oferece o sistema completo, por meio de um único fornecedor, seguro e confiável.

IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS da Pillz
Imagem de um grupo de cabeamento de produtos
Projetista de máquinas com um laptop e a ferramenta de configuração de segurança IO-Link Safety em um local de produção em rede

Mestre do IO-Link Safety

Como interface para o controlador de segurança, o mestre do IO-Link Safety possibilita a comunicação ponto a ponto até o nível do campo. Com o Pilz Master PDP 67 IOLS, você pode conectar não apenas dispositivos de segurança IO-Link, mas também sensores IO-Link e sensores de segurança clássicos.

Dispositivos do IO-Link Safety 

Os dispositivos do IO-Link Safety se comunicam diretamente com o mestre do IO-Link e fornecem dados sobre informações importantes de status. Com as cortinas de luz de segurança PSENopt II Advanced IOLS, a Pilz oferece o primeiro dispositivo de IO-Link Safety para proteção contra acesso. O dispositivo de operação PITgatebox IOLS pode ser utilizado em conjunto com o dispositivo de travamento de segurança PSENmlock para o bloqueio de segurança de portas.

Cabos e ferramenta de configuração

Com o IO-Link Safety, são usados ​​cabos padrão não blindados de 3 fios. Até 32 bytes de dados são transmitidos bidirecionalmente com o IO-Link Safety a até 230,4 kbit/s. No portfólio da Pilz, você encontra esses cabos nos comprimentos adequados para sua aplicação. Com a ferramenta de configuração da Pilz, você pode configurar e parametrizar o mestre e os dispositivos do IO-Link Safety adequadamente.

Saber mais sobre o IO-Link Safety

Precisa de mais informações ou ainda tem dúvidas?  

Estamos à sua disposição para esclarecer pessoalmente dúvidas sobre o IO-Link Safety. 

Entre em contato diretamente

 

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt