IEC 62061: Safety Integrity Level (SIL)

Segurança funcional conforme IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)

A IEC 62061, bem como a EN IEC 62061, representa uma norma específica do setor dentro da IEC 61508. Ela descreve a criação de sistemas de comando relevantes para a segurança de máquinas e considera o ciclo de vida total desde a fase do conceito até o descomissionamento.

Em 2021 foi publicada a nova edição da IEC 62061. A nova edição não é apenas uma atualização da norma existente. Para começar, a norma não está mais limitada aos sistemas elétricos. Agora ela pode ser usada para todos os tipos de tecnologias como, por exemplo, em sistemas hidráulicos ou pneumáticos.

 

IEC 62061:2021 harmonizada como norma da UE EN IEC 62061:2021!

A IEC 62061 foi publicada no Diário Oficial da UE em abril de 2022 como a norma EN IEC 62061 harmonizada com o mesmo conteúdo. Assim, a UE coloca oficialmente em vigor o efeito de presunção. Portanto, um fabricante pode afirmar que está cumprindo com as exigências da diretriz de máquinas para proteção da saúde e segurança se cumprir com as regulações da norma da UE. Nos processos de avaliação de conformidade, é possível colocar a marca CE em suas máquinas e instalações mediante a apresentação da declaração de conformidade.

A presunção de conformidade da versão anterior da EN 62061:2005 encerra-se somente em 11 de outubro de 2023! Após a expiração desse prazo, novas declarações de conformidade precisarão ser apresentadas com base na EN IEC 62061:2021.

A divulgação das novas normas harmonizadas foi realizada pela Comissão Europeia com CID 2022/ 621 de abril de 2022 no site da UE. A comissão da UE ainda não realizou uma publicação na "Summary List" informal na edição de maio de 2022!

Prática de publicação das normas harmonizadas na UE

Alterações importantes na IEC 62061 e na EN IEC 62061:

  • Alterações na metodologia para a definição do nível SIL necessário
  • Necessidade da elaboração de uma especificação para as exigências de segurança
  • Possibilidade de utilizar aparelhos desenvolvidos segundo outras normas
  • Mais detalhes sobre softwares de aplicação relacionados à segurança
Podcast

Podcast "For your safety” da Pilz

Para saber sobre “Atualização da norma IEC 62061”, ouça também o nosso podcast “For your Safety” da Pilz.

Inscreva-se já e fique sempre informado!
Norma EN IEC 62061

Conteúdo da EN IEC 62061

A IEC 62061 aborda a questão de quão confiável deve ser um sistema de controle relacionado à segurança. Neste caso, a estimativa é baseada em um método híbrido, uma combinação de uma matriz e uma abordagem quantitativa. Ela também trata da validação das funções de segurança com base em métodos estruturais e estatísticos.

Assim como na EN 13849-1, o objetivo é determinar o quanto as medidas de segurança são apropriadas para minimizar os riscos. Para isso, são necessários amplos cálculos também no âmbito desta norma.

Dois homens de capacete em frente a uma máquina

Como é a determinação da integridade da segurança exigida de acordo com a IEC 62061?

Para cada risco que exija um sistema de controle relacionado à segurança, o risco deve ser avaliado e a respectiva redução (SIL) dependente do sistema de controle deve ser definida. O risco associado à função de segurança é estimado de acordo com a IEC 62061, levando em consideração os seguintes parâmetros:

  • Gravidade da lesão (S)
  • Frequência e duração da posição perigosa (F)
  • Probabilidade de ocorrência de um evento perigoso (W)
  • Possibilidade de evitar ou limitar o dano (P)

Classificação de SIL conforme IEC 62061

Classificação da severidade (S)

Impacto da severidade (S)
irreversível: Morte, perda de um olho ou braço 4
irreversível: Membro quebrado, perda de um/mais dedos 3
reversível: Tratamento necessário por profissional médico 2
reversível: Primeiros socorros necessários 1

 

Classificação da frequência e duração da exposição (F)

Frequência da exposição Duração (F) <= 10 min Duração (F) > 10 min
≥ 1 por h 5 5
< 1 por h até ≥ 1 por dia 4 5
< 1 por dia até ≥ 1 a cada 2 semanas 3 4
< 1 a cada 2 semanas até ≥ 1 por ano 2 3
< 1 por ano 1 2

 

Classificação de probabilidade (W)

Probabilidade de ocorrência Probabilidade (W)
muito alta 5
provável 4
possível 3
rara 2
negligenciável 1

 

Classificação da possibilidade de evitar ou limitar o dano (P)

Possibilidade de evitar ou limitar o dano Prevenção e mitigação (P)
impossível 5
rara 3
provável 1

Matriz para determinar o SIL (ou PLr) necessário para uma função de segurança

(Clique no gráfico para ampliar).

Matriz de classificação para determinar o SIL (ou PLr) necessário para uma função de segurança

EXEMPLO: Para um perigo especificado com S = 3, F = 4, W = 5 e P = 5, o resultado de acordo com a fórmula é:
Cl = F + W + P = 4 + 5 + 5 = 14
Usando esta tabela, isto resultaria na atribuição de um SIL 3 ou PL e para a função de segurança destinada a mitigar o perigo especificado.

Como é projetada uma função de segurança?

Para cada função de segurança, devem ser identificados os elementos críticos, chamados de subsistemas, para a execução da função. A seleção ou o projeto desses subsistemas deve fornecer um SIL igual ou melhor do que o nível exigido. Além disso, a combinação de todos esses subsistemas também deve permitir a obtenção do SIL necessário.

Cada subsistema deve atender às seguintes exigências:
- Limitações estruturais quanto à integridade da segurança do hardware
- Probabilidade de falhas aleatórias perigosas de hardware (PFH)
- Integridade de segurança sistemática (exigências para evitar falhas, assim como exigências para controlar erros sistemáticos)

 

Limitações estruturais de um subsistema

O valor SIL alcançado pelos subsistemas é influenciado pela arquitetura do sistema de controle e pela "cota de erros seguros" (SFF) ou pelo nível de diagnóstico.

Cota de erros seguros
(SFF)
Tolerância a erros do hardware
HFT 0
Tolerância a erros do hardware
HFT 1
Tolerância a erros do hardware
HFT 2
< 60% não permitida, exceto componentes comprovados SIL 1 SIL 2
60% a < 90% SIL 1 SIL 2 SIL 3
90% a < 99% SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= 99% SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: Tolerância a erros do hardware
SFF: Safe failure fraction (cota de erros seguros)

 

Exigências para a probabilidade de falhas aleatórias perigosas de hardware

A probabilidade de uma falha perigosa de cada Safety-Related Control Function (SRCF) como resultado de falhas aleatórias perigosas de hardware deve ser igual ou menor que o valor limite de falha definido na especificação das exigências de segurança.

Nível SIL de acordo com IEC 62061 Probabilidade de falha perigosa por hora (PFHD) [1/h]
SIL 3 >= 10 E-8 a < 10 E-7
SIL 2 >= 10 E-7 a < 10 E-6
SIL 1 >= 10 E-6 a < 10 E-5

 

 

Mais informações:

Nossos especialistas auxiliam com prazer na implementação da IEC 62061, garantindo a operação segura de suas máquinas e instalações.


Serviços Pilz para automação, segurança de máquinas e instalações

 

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt

Este artigo foi útil?