Safe Motion: o primeiro no objetivo

Todos os feedbacks atingem até o nível de desempenho PL e

Safe Motion

Safe Motion torna desejos realidade: com o cartão de segurança, o seu acionamento atinge com todos feedbacks de motor e campo de barramento usuais até níveis de desempenho PL e conforme EN ISO 13849-1! Com isso, a produtividade das suas máquinas aumenta em até 20%. Estão disponíveis funções de segurança com acionamento integrado, como “Velocidade reduzida com segurança”. Assim você economiza tempo, reduz erros e aumenta a segurança ao ajustar.

Eficiente e seguro: tornando-se o primeiro com Safe Motion! 

Funções do Motion Monitoring seguro

Além disso, o cartão de segurança oferece funções de Motion Monitoring seguras de acordo com EN 61800-5-2. Através da comunicação segura e rápida com a Ethernet em tempo real SafetyNET p RTFL, a solução Safe Motion é acoplada diretamente ao minicontrolador seguro PNOZmulti 2, permitindo também uma comunicação transversal segura entre os acionamentos.

Beneficie-se dos tempos de reação rápidos e obtenha uma solução mais econômica e rápida para o hardware mudando os componentes de E/S para comunicação segura.

Vantagens que demonstram que você está no lado seguro:

  • elevada disponibilidade do sistema graças à tempos mais curtos de reação
  • Segurança até PL e com um transmissor (sistema de Standard-Feedback)
  • aumento de produtividade graças às novas funções de segurança Motion Monitoring com adaptação flexível da resposta de erro
  • configuração flexível e comissionamento rápido graças às ferramentas de software claras
  • solução de acionamento aberta para todos os sistemas de barramento comuns, independente dos tipos de motores e sistemas de feedback

Características da solução Safe Motion:

Características da solução Safe Motion.
  • Redução de custos, pois o mais alto nível de segurança até PL e é alcançado com um sistema de feedback padrão sem um segundo codificador
  • Os servoamplificadores PMCprotego D são projetados de acordo com EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (até PL e)
  • Cartão de segurança PMCprotego S está em conformidade com EN 61800-5-2
  • Parametrização simples e rápida de vários cartões de segurança de modo centralizado com uma ferramenta de software
  • Substituição simples do dispositivo graças ao cartão de memória SD (padrão e configuração de segurança)
  • Menor esforço de cabeamento graças ao filtro de rede integrado (em conformidade com as normas EMC)

 

Funções de parada seguras

Torque de parada seguro (Safe torque off)

Torque de parada seguro (Safe torque off)

A função "Torque de parada seguro" (STO) corta de maneira segura a alimentação de energia ao motor, diretamente no servoamplificador. O acionamento não consegue realizar movimentos perigosos. Se a função STO for ativada em um acionamento que esteja se movimentando, o motor será imobilizado lenta e descontroladamente.

Parada segura 1 (Safe stop 1)

Parada segura 1 (Safe stop 1)

A função "Parada segura 1" permite desacelerar o acionamento de maneira regulada até a parada e depois cortar a alimentação do motor de modo seguro. Imobilizado, o acionamento não consegue realizar movimentos perigosos.

Parada segura 2 (Safe stop 2)

Parada segura 2 (Safe stop 2)

A função "Parada segura 2" permite desacelerar o acionamento de maneira regulada até a parada e depois iniciar a "Parada de funcionamento segura". Na "Parada operacional segura", as
funções de regulagem do acionamento são integralmente mantidas.

Funções de movimento seguras

Parada operacional segura (Safe operating stop)

Parada operacional segura (Safe operating stop)

A função "Parada operacional segura" monitora a posição de parada do eixo atingida e impede a saída da janela de posicionamento. As funções de regulagem do acionamento são integralmente mantidas. Ao sair da posição monitorada, o acionamento é desligado com segurança.

Velocidade limitada com segurança (Safe-limited speed)

Velocidade limitada com segurança (Safe-limited speed)

A função "Velocidade limitada com segurança" (SLS) monitora o acionamento sob conformidade com uma velocidade máxima definida. Se o valor limite de velocidade for ultrapassado, o acionamento será desligado em segurança.

Faixa de velocidade segura (Safe speed range)

Faixa de velocidade segura (Safe speed range)

A função "Faixa de velocidade segura" amplia a função SLS, permitindo o monitoramento da velocidade mínima. A consequência: não se deve ultrapassar o valor da velocidade máxima, nem se deve ficar abaixo do valor de velocidade mínima. Se um dos limites for desrespeitado, o acionamento será desligado.

Direção de movimento segura (Safe direction)

Direção segura monitorada (Safe direction)

Com a função "Direção segura monitorada" é garantido que o movimento de um acionamento somente possa ser realizado em uma direção (definida). Se o sentido de rotação prescrito for desrespeitado, o acionamento será desligado em segurança.

Posição limitada com segurança (Safe limited position)

Posição limitada com segurança (Safe limited position)

A "Posição limitada com segurança" (SLP) monitora todas as posições finais, como o monitoramento da faixa segura em robôs ou eixos lineares.

Jog incremental com limitação de segurança (Safe limited increment)

Jog incremental com limitação de segurança (Safe limited increment)

A função "Jog incremental com limitação de segurança" (SLI ) assume as tarefas de movimento seguras na alimentação do material nas "etapas limitadas seguras" para o processo. Isso é relevante, por exemplo, no avanço dos eixos nas prensas.

Funções de frenagem seguras

Controle de freio seguro (Safe brake control)

Controle de freio seguro (Safe brake control)

A função "Controle de freio seguro" possibilita o controle dos freios e, com isso, evita uma queda das cargas penduradas.

Teste de freio seguro (Safe brake test)

Teste de freio seguro (Safe brake test)

A função "Teste de freio seguro" verifica o funcionamento do freio. Este teste permite detectar erros no controle e no sistema mecânico dos freios. De acordo com a aplicação e exigência da análise de riscos, o teste de freio é executado em cada ciclo produtivo ou também apenas a cada 24 horas.

Funções de Motion Monitoring seguras segundo EN 61800-5-2

Direção de movimento monitorada com segurança (SDI-M)

Direção de movimento monitorada com segurança (SDI-M)

A função "Direção de movimento monitorada com segurança" garante o monitoramento da direção definida do movimento de acionamento. Se excedido, um sinal é emitido e não é desligado imediatamente. Dependendo da configuração, nenhum SS1 é acionado.

Incremento monitorado com segurança (SLI-M)

Incremento monitorado com segurança (SLI-M)

Com a função "Incremento monitorado com segurança", a posição relativa é monitorada com segurança. A posição atual, quando o monitoramento é ativado, serve como posição de referência. Se excedido, um sinal é emitido e não é desligado imediatamente. Dependendo da configuração, nenhum SS1 é acionado.

Velocidade monitorada com segurança (SLS-M)

Velocidade monitorada com segurança (SLS-M)

A função "Velocidade monitorada com segurança" garante que uma velocidade máxima definida seja monitorada. Se excedido, um sinal é emitido e não é desligado imediatamente. Dependendo da configuração, nenhum SS1 é acionado. O monitoramento permanente é opcional.

Parada operacional monitorada com segurança (SOS-M)

Parada operacional monitorada com segurança (SOS-M)

Graças à função "Parada operacional monitorada com segurança", a posição de parada é mantida de maneira ativa. Ao sair da janela de posição monitorada, é emitido um sinal e o acionamento não é desligado imediatamente. Dependendo da configuração, nenhum SS1 é acionado.

Posição monitorada com segurança (SLP-M)

Posição monitorada com segurança (SLP-M)

"Posição monitorada com segurança" monitora a posição absoluta, como posições finais em monitoramento de alcance em robôs e eixos lineares. Se excedido, um sinal é emitido e não é desligado imediatamente. Dependendo da configuração, nenhum SS1 é acionado. O monitoramento permanente é opcional.

 

Faixa de velocidade monitorada com segurança (SSR-M)

Faixa de velocidade monitorada com segurança (SSR-M)

A função "Faixa de velocidade monitorada com segurança" é usada para monitorar as velocidades mínima e máxima. Se os valores limites forem excedidos ou não atingidos, um sinal é emitido mas não é desligado imediatamente. Dependendo da configuração, nenhum SS1 é acionado. O monitoramento permanente é opcional.

Bloqueio de reinício seguro (SRL) e saída de status segura (SSO)

Além das funções de monitoramento, a função "Bloqueio de reinício seguro" evita que o módulo de segurança saia do estado de operação STO por meio de reinicialização. Assim, não é possível uma partida inesperada ou não intencional do motor. A ativação pode ser atribuída à entrada segura: "ACT" ou "SS1_ACT" ou "STO_ACT". O status atual do módulo de segurança está disponível graças à "Saída de status segura". A ativação ocorre através das saídas: “Ready", "FSRUN" e "FAULT".

Aplicações variadas: Safe Motion como solução escalonável

O servoamplificador com cartão de segurança PMCprotego DS integrado oferece uma solução de segurança flexível e escalonável. Eles combinam individualmente todas as funções de segurança de que a sua aplicação precisa.
A função "Torque de parada seguro" é a base de qualquer função de segurança. Ela já está inclusa no equipamento básico do servoamplificador PMCprotego D. Com cartão de segurança conectável, você obtém numerosas funções de segurança.

Basicamente, ela é utilizada em todas as aplicações nas quais a velocidade é monitorada de acordo com o modo operacional. Como aplicações exemplares podemos citar:

  • Montagem segura
  • Cargas suspensas/eixos verticais
  • Monitoramento/observação do processo
  • Intervenção segura no processo
  • Centros de usinagem
  • Sistemas de transporte sem condutor
  • Pick & place por robôs
  • Plataforma de construção
  • Paletização

 

Aplicações versáteis

Aplicação nos ramos industriais

Nosso portfólio de produtos: PMCprotego

PMCprotego S – cartão de segurança

O cartão de segurança para inserir no servoamplificador PMCprotego D possibilita a segurança máxima até PL e placa de segurança para cada feedback.
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt