PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
| Homologação |
CE
UKCA |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Vida útil mecânica do tipo 3 | 6050 ciclos |
| Peso líquido | 375 |
| Peso bruto | 575 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548102239 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Inglês
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Descrição:FE_ext_pull_PSENml: PSEN ml escape release
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Descrição:FE_ext_pull_PSENml: PSEN ml escape release
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Descrição:PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml mounting plate, PSEN ml (actuator), PSEN ml Zubehör, PSEN ml bracket sliding door, PSEN ml bracket swinging door, PSEN ml door handle
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Descrição:PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml mounting plate, PSEN ml (actuator), PSEN ml Zubehör, PSEN ml bracket sliding door, PSEN ml bracket swinging door, PSEN ml door handle
Operating Manual
Operat.Manual PSEN ml b 1.1/2.1/2.2
Descrição:PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml (actuator), PSEN ml door handle (1003884-17)
Operat.Manual PSEN ml sa 1.1/2.1/2.2
Descrição:PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml (actuator), PSEN ml door handle (1005296-07)
Operat.Manual PSEN ml ba 1.1/2.1/2.2
Descrição:PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml (actuator), PSEN ml door handle (1005295-07)
Operat.Manual PSEN ml s 1.1/2.1/2.2
Descrição:PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml (actuator), PSEN ml door handle (1004710-10)
Português
3D Modelol
Modelo CAD 3D (STEP - Product Model Data)
Descrição:FE_ext_pull_PSENml: PSEN ml escape release
Modelo CAD 3D (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Descrição:FE_ext_pull_PSENml: PSEN ml escape release
Certificações
Certificado de Exame de Tipo (TÜV) M6A-020132-266-R02
Descrição:PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml (actuator), PSEN ml Zubehör, PSEN ml mounting plate, PSEN ml bracket sliding door, PSEN ml bracket swinging door, PSEN ml door handle