Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Número do produto: 584568
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado,
pode ser usado na corrente de arrasto, 4 pinos, conector M12 reto,codificação D, no conector
reto Industrial Mini E/S, comprimento do cab... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, pode ser usado na corrente de arrasto, 4 pinos, conector M12 reto,codificação D, no conector reto Industrial Mini E/S, comprimento do cabo: 5 m
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 0.5 A |
Tip. resist. condutor K1 | 120 Ohm/km |
Tip. Imped. característica K1 | 100 Ohm |
Esp. Capacidade do condutor K1 | 52 pF/m |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 4 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | |
Tipo do conector 2 | Miniconector pino IO, 8 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Material anel rosq. conector 1 | CuZn niquelado |
Superfícies contato material 1 | CuZn, dourado |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PE |
Comprimento do cabo | 5 m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Categoria do cabo K1 | Cat5 |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde, semelhante ao RAL6018 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Seção transversal do condutor | 0.34 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 22 |
Torção dos fios K1 | Cabo PP de 4 vias |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Número de condutores | 4 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
Estilo UL 20549
UL 758, FT1 |
Peso líquido | 335 g |
Peso bruto | 340 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548105636 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 1.020 |