Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176860","name":"PMCenergy SD.B2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Imagem similar
PMCenergy SD.B2
Número do produto: 8176860
Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo
amplifiers.
expands the storage volume up to 1600 Ws
PTC resistor 35W / 1750Ohm
Current peak 40 A
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | CE |
Dados técnicos
Seção de energia
Faixa tensão circuito interm. | 800 V CC |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 85% |
Tipo de refrigeração | convecção livre |
Categoria de sobretensão | III / II |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 300 mm |
Dimensão de profundidade | 201 mm |
Dimensão de profundidade | 100 mm |
Peso líquido | 6900 g |
Peso bruto | 7500 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
Função de referência ECLASS | 27023291 |
Versão ETIM | ETIM-7.0 |