Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Imagem similar
O300.GP.2-11246332
Número do produto: Z9000039
Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo, alcance de varredurade 30 a 100
mm, conector macho M8 de 4 pinos, saída do semicondutor (comutaçãopositiva)
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
UL/cUL UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 10 - 33 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 50g |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 0 - 2.4 ms |
Dados mecânicos
Tipo de conexão | M8, 4 polos macho |
Material da caixa | Plástico |
Dimensão altura | 39.1 mm |
Dimensão de profundidade | 23 mm |
Dimensão de profundidade | 12.9 mm |
Peso líquido | 8 g |
Peso bruto | 23 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548105940 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272702 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002717 |
Volume | 0.029 |
Acessórios opcionais
Mounting bracket-11706874
Z9000041
Instalação na parede com cantoneira de fixação do produto nº: Z9000039
Sensofix O300-11706875
Z9000042
Placa de fixação com eixos em orientação X/Y/Z do produto nº: Z9000039